ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 給電側機器

TPS23882B

アクティブ

自律モード対応、SRAM と 200mΩ RSENSE 搭載、Type-3、2 ペア、8 チャネル、PoE PSE (給電側) コントローラ

製品詳細

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • PoE 2 タイプ 3 2 ペア Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム・ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±4% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流センス抵抗
  • MCU 不要で、15W または 30W の自律モードをユーザーが選択可能
  • 2 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 4W、7W、15.4W、30W
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 「誤認なし」の 4 ポイント検出
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 425mA と 1.25A の電流制限値を選択可能
  • ポートの再マッピング
  • 8 ビットまたは 16 ビットの I2C 通信
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • PoE 2 タイプ 3 2 ペア Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム・ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±4% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流センス抵抗
  • MCU 不要で、15W または 30W の自律モードをユーザーが選択可能
  • 2 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 4W、7W、15.4W、30W
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 「誤認なし」の 4 ポイント検出
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 425mA と 1.25A の電流制限値を選択可能
  • ポートの再マッピング
  • 8 ビットまたは 16 ビットの I2C 通信
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲

TPS23882B は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。本 PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電デバイス (PD) の検出、相互識別の完了、電力の供給を行うことができます。

TPS23882B は TPS2388 に対して、電流センス抵抗値の低減、SRAM のプログラム可能性、プログラム可能な電力制限、容量測定、テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム・ファームウェアとの互換性に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。

プログラム可能な SRAM により、I2C を経由して現場でファームウェアをアップグレードでき、IEEE 準拠と、最新の PoE 対応デバイスとの相互運用性を保証できます。ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。 1.25A のポート電流制限と可変の電力制限により、60W を超える電力供給の非標準アプリケーションに対応できます。 200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

ポートの再マッピングと、TPS2388、TPS23880、TPS23881 デバイスとのピン互換性により、前世代の PSE 設計から簡単に移行でき、交換可能な 2 層の PCB 設計により各種のシステム PoE 電源構成に適合できます。

TPS23882B は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。本 PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電デバイス (PD) の検出、相互識別の完了、電力の供給を行うことができます。

TPS23882B は TPS2388 に対して、電流センス抵抗値の低減、SRAM のプログラム可能性、プログラム可能な電力制限、容量測定、テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム・ファームウェアとの互換性に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。

プログラム可能な SRAM により、I2C を経由して現場でファームウェアをアップグレードでき、IEEE 準拠と、最新の PoE 対応デバイスとの相互運用性を保証できます。ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。 1.25A のポート電流制限と可変の電力制限により、60W を超える電力供給の非標準アプリケーションに対応できます。 200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

ポートの再マッピングと、TPS2388、TPS23880、TPS23881 デバイスとのピン互換性により、前世代の PSE 設計から簡単に移行でき、交換可能な 2 層の PCB 設計により各種のシステム PoE 電源構成に適合できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS23881 アクティブ 200mΩ の RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側)  Pin-to-pin upgrade for IEEE 802.3bt higher power
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS23861 アクティブ 自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側) Optimized for designs with four-ports or less

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23882B 自律モード、SRAM、200mΩ RSENSE 搭載タイプ 3 2 ペア 8 チャネル PSE コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 31日
アプリケーション・ノート TPS23882B SIFOs IEEE802.3bt Conformance Test Report PDF | HTML 2023年 8月 9日
アプリケーション概要 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021年 8月 3日
アプリケーション概要 Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 2021年 7月 30日
証明書 TPS23882B1EVM-008 EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポート PSE システム向けの PSE (給電側) マザーボード

このマザーボードは、PSE コントローラ エコシステム用のベースボードです。8 チャネル、TPS23882、IEEE 802.3bt 対応の PoE PSE コントローラであり、マザーボード (BOOST-PSEMTHR8-097) および TPS23882EVM ドーター カード (TPS23882EVM-008) (別売り) を使用して評価することができます。PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています。

  • TPS23882 評価システム
    • BOOST-PSEMTHR8-097:IEEE 802.3bt 対応、PoE PSE (給電側) アプリケーション向け、マザーボード (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TPS23882B1EVM-008 — TPS23882B ドーター カード、タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポートのシステム PSE (給電側)

TPS23882B1EVM-008 ドーター カードは、8 チャネル、IEEE 802.3bt 対応 (Type-3、30W) の 2 ペア PSE コントローラを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC772 TPS2388x EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ