ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 給電側機器

TPS23881

アクティブ

200mΩ の RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側) 

製品詳細

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • タイプ 3 またはタイプ 4 Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • 8 つの独立した PSE チャネル
  • 自律動作を抵抗で選択可能
    • 外部 MCU 不要
  • TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±2.5% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流センス抵抗
  • レガシー PD 容量の測定
  • 2 ペアまたは 4 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W、90W
  • シングルおよびデュアル・シグネチャの PD 互換性
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 超低アルファ線 (ULA) パッケージング (TPS23881A)
  • タイプ 3 またはタイプ 4 Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • 8 つの独立した PSE チャネル
  • 自律動作を抵抗で選択可能
    • 外部 MCU 不要
  • TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±2.5% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流センス抵抗
  • レガシー PD 容量の測定
  • 2 ペアまたは 4 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W、90W
  • シングルおよびデュアル・シグネチャの PD 互換性
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 超低アルファ線 (ULA) パッケージング (TPS23881A)

TPS23881 は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。  8 つの個別の電源チャネルは、2 ペア (1 チャネル) または 4 ペア (2 チャネル) の PoE ポートの任意の組み合わせに構成できます。 この PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電機器 (PD) を検出し、機器の分類に従って電力要件を判定し、電力を供給できます。

TPS23881 は TPS23880 に対して、電流センス抵抗値の低減、プログラム可能な電力制限の高精度化、容量測定、ROM からの操作機能に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。TPS23881 は TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換でもあるため、システム内で複数の TPS23881 デバイスを制御して最大 48 ポートの 4 ペア PoE 電源を供給できる完全に構成可能なソリューションを提供できます。

ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。ポートの電力制限を±2.5% 精度でプログラム可能なため、最大供給電力を、90W から 125W を超える値に設定できます。 200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

TPS23881 は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。  8 つの個別の電源チャネルは、2 ペア (1 チャネル) または 4 ペア (2 チャネル) の PoE ポートの任意の組み合わせに構成できます。 この PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電機器 (PD) を検出し、機器の分類に従って電力要件を判定し、電力を供給できます。

TPS23881 は TPS23880 に対して、電流センス抵抗値の低減、プログラム可能な電力制限の高精度化、容量測定、ROM からの操作機能に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。TPS23881 は TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換でもあるため、システム内で複数の TPS23881 デバイスを制御して最大 48 ポートの 4 ペア PoE 電源を供給できる完全に構成可能なソリューションを提供できます。

ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。ポートの電力制限を±2.5% 精度でプログラム可能なため、最大供給電力を、90W から 125W を超える値に設定できます。 200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト
  • TPS23881 製品報告書と最新のファームウェア アップデートを入手できます。ご注文
  • TI の FirmPSE システム ファームウェア、GUI、ホスト インターフェイス プロトコル、FirMpSE 製品報告書を入手できます。ご注文
  • TPS23881 との相互運用性に関する信頼性の詳細は、TI の PoE 2 準拠テスト レポートをご覧ください。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS23882B アクティブ 自律モード対応、SRAM と 200mΩ RSENSE 搭載、Type-3、2 ペア、8 チャネル、PoE PSE (給電側) コントローラ Pin-to-pin for <30 W IEEE 802.3bt Type 3

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23881 タイプ 4、4 ペア、8 チャネル PoE PSE コントローラ、SRAM、200mΩ RSENSE 内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 30日
設計ガイド マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (4 ペア) 電源装置の リファレンス デザイン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 1日
アプリケーション概要 How to Load TPS2388x SRAM and Parity Code Over I2C (Rev. E) PDF | HTML 2023年 4月 20日
アプリケーション概要 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021年 8月 3日
試験報告書 TPS23881 PoE2 Test Report 2020年 5月 26日
技術記事 The ABCs and 123s of PoE PDF | HTML 2020年 4月 17日
技術記事 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019年 11月 11日
Analog Design Journal Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 2019年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

ドーター・カード

PSEMCUDAUEVM-082 — 24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE (給電側) システム向け、マイコン ドーター カード

PSEMCUDAUEVM-082 は、TPS23881 と TPS23882 を採用した TI の 24 ポート リファレンス デザイン向けの MSP430 マイコン (MCU) ドーター カードです。このボードを GUI と組み合わせると、実製品の開発に対応したシステム ファームウェアである TI の FirmPSE の使用が可能になり、ポートのパワー マネージメントや複数電源の使用のようなシステム機能を実現できます。

ドーター・カード

TPS23881EVM-008 — IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS23881 ドーター カード

TPS23881EVM-008 は、 TPS23881 の評価に使用するドーター カードです。これは 4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ハイパワーの PSE アプリケーションに適した TPS23881 向けに評価回路やリファレンス回路を提供します。

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け、IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター カード

TPS23881EVM-008 は、TPS23881 の評価に使用できる、24 ポート (48 チャネル) のドーター カードです。この IC は、4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ (支店) スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23881 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。

開発キット

BOOST-PSEMTHR-007 — IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS2388x マザーボード

BOOST-PSEMTHR-007 は、TPS23880 と TPS23881 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードには、IEEE 802.3at アプリケーション用にポートあたり最大 30W を供給できる 4 つの 2 ペア ポートと、IEEE 802.3bt アプリケーション用にポートあたり最大 90W を供給できる 2 つの 4 ペア ポートが含まれています。

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SLVC771 TPS23881 PoE MSP430 Reference Code for Basic Application

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC772 TPS2388x EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23881 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian