TPS2481
- Programmable FET Power Limit
- External N-Channel FET Gate Drive
- Programmable Fault Timer
- Open Drain Power Good Output
- I2C monitoring of Current, Voltage and Power
- High Accuracy Current Monitoring
(1% over temperature) - Dynamic Calibration
- 9-V to 26-V Input Range
- APPLICATIONS
- Servers
- Hard Drives
- Storage Networks
- Base Stations
The TPS2480/81 are designed to minimize inrush into applications and protect both the load and the FET from over-current or short circuit events. They control an external N-channel MOSFET switch and provide accurate voltage, current, and power monitoring using a configurable 12 bit A/D converter via an I2C interface. The independently adjustable power limit and current limit ensure that the external MOSFET operates within the FETs Safe Operating Area (SOA).
The flexible design includes a Power Good output which can be used for sequencing as well as load fault indication. An external timer capacitor can set the fault time to help immunize the system from nuisance shutdowns during brief transient events.
The monitoring circuitry incorporates a high accuracy A/D converter which can be configured from a 9 to 13 bit converter. The internal gain of the A/D can be configured to scale the current, voltage and power readings to the needs of the application. An additional multiplying register calculates power in Watts. The I2C interface uses multi-level addressing to allow up to 16 programmable addresses.
The TPS2480 and TPS2481 monitors shunts on buses that can vary from 9 V to 26 V and with a few external components it is possible to monitor buses as high as 80 V.
The monitoring circuitry uses a single 3-V to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Positive Voltage Hotswap Controller and I2C Current Monitor データシート (Rev. B) | 2010年 10月 29日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| セレクション・ガイド | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2480-81-90-91-92-93_CALC — TPS249x8x Design Calculator Rev B
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。