TPS2490
- 電力制限と電流制限をプログラム可能で、完全な安全動作領域(SOA)保護を実現
- 広い動作電圧範囲: 9V~80V
- ラッチ動作(TPS2490)と自動再試行(TPS2491)
- ハイサイド駆動による低RDS(on)の外付けNチャネルMOSFET
- プログラム可能なフォルト・タイマによりMOSFETを保護し、不都合なシャットダウンを排除
- ダウンストリームDC/DC連携のためのパワー・グッド・オープンドレイン出力
- イネーブルを使用して低電圧誤動作防止またはロジック制御をプログラム可能
- 小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージ
- カリキュレータ・ツールを利用可能(TPS2490/91デザインイン・カリキュレータ、SLVC033)
TPS249xは使いやすい、正の高電圧の10ピン・ホットスワップ電源マネージャ・デバイスで、外付けのNチャネルMOSFETスイッチを安全に駆動できます。電力制限および電流制限(どちらも変更可能で、互いに独立)により、外付けのMOSFETは最も過酷な動作状況においても、選択された安全動作領域(SOA)内で動作することが保証されます。アプリケーションとしては、突入電流制限、電子回路ブレーカ保護、負荷オンの制御、下流のDC/DCコンバータとのインターフェイス、電力フィード保護などがあります。これらのデバイスは小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージで利用でき、外付けデバイスの数を大幅に減らせるため、貴重な基板面積を削減できます。TPS249xには、アプリケーション・ノート、評価基板、および設計ツールが用意されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS249x 正の高電圧電力制限、ホットスワップ・コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 | 2013年 4月 11日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2490, TPS2491, +48 V Hot Swap Power Manager Evaluation Module (Rev. A) | 2007年 6月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Hotswap Design Using TPS2490/91 and MOSFET Transient Thermal Response | 2004年 7月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2490EVM-001 — TPS2490 評価モジュール
+48V のホットスワップ・マネージャの評価基板 (EVM) は、2 枚の基板で構成されたプラットフォームであり、TPS2490 または TPS2491 の特性を短期間で理解し、評価するのに役立ちます。TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2490 と TPS2491 は、+48V のホットスワップ・マネージャ IC であり、ホットスワップの安全性を確保するほか、+48V のホットスワップ環境で障害が発生した場合でも基板またはモジュールの保護を強化します。これらの IC は、電流と電力のプログラマブル制限機能、電子式サーキット・ブレーカ、調整可能な低電圧 (UV) (...)
TPS2490 TINA-TI Transient Reference Design (ILIM_PLIM)
TPS2490 TINA-TI Transient Reference Design (Latched)
TPS2490 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。