TIDA-00987

USB 3.0 のデータをサポートした、CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ ポートのリファレンス デザイン

TIDA-00987

設計ファイル

概要

TIDA-00987 は、データ転送を必要とする車載メディア ポート向けのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、15W の USB Type-C™ ポートにより USB 2.0 と USB 3.0 のデータをサポートしています。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ集積回路(IC)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。この設計は堅牢で柔軟なソリューションを実現し、1×2.5 インチの小型サイズで USB Type-C と従来機器の両方を充電できます。

特長
  • LM74610-Q1 スマート ダイオードは、最適なダイオード整流器をエミュレートし、逆極性が印加された場合にダウンストリームのデバイスを保護します。
  • TPS25810-Q1 と TPS254900-Q1 は、それぞれ CC1/CC2 および D+/D– ラインでネゴシエーションを行い、USB Type-C または従来の下流デバイスの充電を可能にします。
  • 代表的なメディア インターフェイス ボードのサイズである 2.5 インチ x 1 インチ(2.54cm x 6.35cm)をベースとした小型ソリューション。
  • このシステムのコンポーネントは、バッテリへの短絡を保護する機能と、最大 40V の入力過渡に対するロード ダンプ保護機能を提供します。
  • HD3SS3212 と TPD4E05U06-Q1 を組み合わせ、レイアウトを最適化することで、本設計は信号劣化なしに USB Type-C コネクタの SuperSpeed 互換性を実現します。
  • 車載グレード LM53635-Q1 は、独自のホットロッド パッケージを通じて電源の最適化と寄生成分の低減を可能にしており、AM 帯域や FM 帯域の周波数への干渉を発生させず EMI を低減できます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC55A.PDF (6620 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRND2.PDF (372 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRND1.PDF (130 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCK4.ZIP (3634 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRND3.PDF (2420 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRND0A.PDF (378 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810A-Q1車載、USB Type-C™ DFP コントローラとパワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

HD3SS3212-Q1車載対応、2 チャネル、差動、2:1/1:2、USB 3.2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810-Q1車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS254900-Q1車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700-Q1車載、イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ Port with USB 3.0 Data Support Design Guide (Rev. A) 2016/10/12
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017/03/27
技術記事 One connector to rule them all, or is it? PDF | HTML 2016/11/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。