TPS25810A-Q1
- 車載用途向けに認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレードT: 動作時周囲温度範囲 –40°C~105°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- USB Type-C Rev. 1.2互換DFPコントローラ
- コネクタの取り付け/取り外し検出
- CC上でSTD、1.5A、または3Aをアドバタイズ
- 超高速な極性判断
- VBUSの印加および放電
- E-Markedケーブルに対するVCONNの印加
- オーディオおよびデバッグ・アクセサリの識別
- ポート非接続時0.7µA (標準) IDDQ
- 3つの入力電源オプション
- IN1: USB充電供給
- IN2: VCONN電源
- AUX: デバイス電源
- パワー・ウェイクにより、システム休止状態(S4)およびOFF (S5)の電源状態で低消費電力を実現
- 34mΩ (標準)ハイサイドMOSFET
- 固定の3.4A ILIM (±7.1%)
- デジタル・ケーブル補償、IOUT ≥ 1.95A
- パッケージ: 20ピンWQFN (3mm×4mm) (1)
(1)CCピンはIEC-61000-4-2定格
TPS25810A-Q1は、3A定格のUSB電源スイッチを内蔵するUSB Type-Cダウンストリーム側ポート(DFP)コントローラです。デバイスは、Type-C構成チャネル(CC)ラインを監視して、USBデバイスの取り付けを検出します。アップストリーム側ポート(UFP)デバイスが取り付けられると、このデバイスはVBUSに電力を供給しながら、パススルーCCラインを経由して、選択可能なVBUS電流ソース能力をUFPに通知します。UFPをE-Markedケーブルで接続した場合は、ケーブルCCピンにVCONN電力も供給します。TPS25810A-Q1は、Type-Cオーディオまたはデバッグ・アクセサリの取り付けも検出して報告できます。
The TPS25810A-Q1 device draws less than 0.7 µA (typical) from the AUX pin when no USB load is connected. Additional system power saving is achievable in the S4 and S5 system power states by using the UFP output to disable the high-power 5-V supply when no UFP is attached. In this mode, the device is capable of running from an auxiliary supply (AUX), which can be a lower-voltage supply (3.3 V), typically powering the system microcontroller in low-power states (S4 and S5).
The TPS25810A-Q1 device integrates a 34-mΩ power switch with a fixed 3.4-A current limit independent of the Type-C current advertisement level. The FAULT output signals when the switch is in an overcurrent or overtemperature condition. The CS output is used for implementing digital cable compensation for load currents greater than 1.95 A. Cable compensation, also known as line drop compensation, is a means of offsetting voltage droop from the USB power supply to the UFP load.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25810A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00987 — USB 3.0 のデータをサポートした、CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ ポートのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。