ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25985

アクティブ

高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.59mΩ、80A、並列化可能な小型 eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 60 Current limit (min) (A) 10 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Stackable, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 0.59 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00045 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00055 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 60 Current limit (min) (A) 10 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Stackable, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 0.59 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00045 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00055 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQP) 26 22.5 mm² 5 x 4.5
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~16V
    • 絶対最大定格:20V
    • 出力側の -1V までの負電圧に対応
  • 低オン抵抗の FET を内蔵:0.59mΩ (標準値)
  • 60A RMS の定格電流、80A のピーク電流
  • 複数の eFuse の並列接続をサポートし、大電流を供給可能
    • 起動時と定常状態時のアクティブなデバイス状態の同期と負荷共有により、無制限の拡張性を実現
  • 堅牢な過電流保護機能
    • 過電流スレッショルド (IOCP) を調整可能:±6% (最大) の精度で 10A~60A
    • 調整可能な過渡ブランキング・タイマ (ITIMER) を使用した定常状態動作時のサーキット・ブレーカの応答により、最大 2 × IOCP のピーク電流をサポート
    • 起動時のアクティブ電流制限 (ILIM) を調整可能
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 出力短絡イベントに対する高速トリップ応答 (200ns 未満)
    • 可変 (2 × IOCP) および固定のスレッショルド
    • 電源ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
  • 高精度なアナログ負荷電流監視機能
    • ±1.4% の精度
    • 500kHz 以上の帯域幅
  • 高速な過電圧保護 (16.6V 固定のスレッショルド)
  • 出力スルーレート制御 (dVdt) を調整して突入電流から保護
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 過熱保護機能 (OTP) により FET SOA を保証
    • 保証される FET SOA:12 W√s
  • FET の健全性監視および報告機能を内蔵
  • アナログ・ダイ温度モニタ出力 (TEMP)
  • 専用のフォルト表示ピン (FLT)
  • パワー・グッド表示ピン (PG)
  • 非コミット汎用高速コンパレータ
  • 小型サイズ:QFN 4.5mm × 5mm、0.6mm ピッチ
    • 電源ピンと GND ピンの間の間隔:29mil
  • 100% 鉛フリー
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~16V
    • 絶対最大定格:20V
    • 出力側の -1V までの負電圧に対応
  • 低オン抵抗の FET を内蔵:0.59mΩ (標準値)
  • 60A RMS の定格電流、80A のピーク電流
  • 複数の eFuse の並列接続をサポートし、大電流を供給可能
    • 起動時と定常状態時のアクティブなデバイス状態の同期と負荷共有により、無制限の拡張性を実現
  • 堅牢な過電流保護機能
    • 過電流スレッショルド (IOCP) を調整可能:±6% (最大) の精度で 10A~60A
    • 調整可能な過渡ブランキング・タイマ (ITIMER) を使用した定常状態動作時のサーキット・ブレーカの応答により、最大 2 × IOCP のピーク電流をサポート
    • 起動時のアクティブ電流制限 (ILIM) を調整可能
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 出力短絡イベントに対する高速トリップ応答 (200ns 未満)
    • 可変 (2 × IOCP) および固定のスレッショルド
    • 電源ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
  • 高精度なアナログ負荷電流監視機能
    • ±1.4% の精度
    • 500kHz 以上の帯域幅
  • 高速な過電圧保護 (16.6V 固定のスレッショルド)
  • 出力スルーレート制御 (dVdt) を調整して突入電流から保護
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 過熱保護機能 (OTP) により FET SOA を保証
    • 保証される FET SOA:12 W√s
  • FET の健全性監視および報告機能を内蔵
  • アナログ・ダイ温度モニタ出力 (TEMP)
  • 専用のフォルト表示ピン (FLT)
  • パワー・グッド表示ピン (PG)
  • 非コミット汎用高速コンパレータ
  • 小型サイズ:QFN 4.5mm × 5mm、0.6mm ピッチ
    • 電源ピンと GND ピンの間の間隔:29mil
  • 100% 鉛フリー

TPS25985x は統合型大電流回路保護およびパワー・マネージメント・ソリューションであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、1 つの外付けコンデンサにより出力スルーレートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング・タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。

複数の TPS25985x デバイスを並列に接続して、大電力システム用に合計電流容量を拡大できます。すべてのデバイスが動作状態をアクティブに同期し、スタートアップ時や定常状態で電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。

高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel PSYS および PROCHOT# など) が容易になり、システム・スループットと電源使用率を最大化できます。

これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25985x は統合型大電流回路保護およびパワー・マネージメント・ソリューションであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、1 つの外付けコンデンサにより出力スルーレートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング・タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。

複数の TPS25985x デバイスを並列に接続して、大電力システム用に合計電流容量を拡大できます。すべてのデバイスが動作状態をアクティブに同期し、スタートアップ時や定常状態で電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。

高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel PSYS および PROCHOT# など) が容易になり、システム・スループットと電源使用率を最大化できます。

これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25990 アクティブ デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse With PMBUS
比較対象デバイスと類似の機能
TPS24771 アクティブ 高性能、アナログ電流監視機能搭載、2.5 ~ 18V、ホット スワップ コントローラ Offers similar voltage range with higher current limit

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25985x 4.5V~16V、0.59mΩ、80A スタッカブル eFuse、高精度で高速な電流監視機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート アクティブ電流共有:TI のスマート eFuse に搭載された高度な電 流分布機能 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 6月 13日
アプリケーション・ノート Enhancing Server Power Design Using Advanced Features of TI’s Smart eFuses PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート Implementation of PSYS Monitor Using TPS25984, TPS25985, or TPS25990 eFuses PDF | HTML 2023年 11月 15日
技術記事 Managing thermals: 3 ways to break through power-density barriers PDF | HTML 2022年 10月 16日
技術記事 How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers PDF | HTML 2022年 10月 3日
証明書 TPS25985EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 9月 15日
アプリケーション・ノート How eFuse Ensures Integrated FET Operation in Safe Operating Area PDF | HTML 2022年 9月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25985EVM — TPS25985 4.5V ~ 16V、80A、0.59mΩ eFuse の評価基板

TPS25985EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25985 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25985 デバイスは、0.59mΩ の FET を内蔵した 4.5V ~ 16V、80A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS25985x PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDZ3A.ZIP (220 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBL0 TPS25985 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS25985 高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.59mΩ、80A、並列化可能な小型 eFuse
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050077 — 4kW、12V 入力パワー パス保護機能のリファレンス デザイン (スタック可能な eFuse を使用)

このリファレンス デザインは、データ センター サーバー向けの 12V、4kW 入力のパワー パス保護システムを示しており、6 個の TPS25985 eFuse デバイスを並列接続しています。TPS25985x は、大電流回路保護とパワー マネージメント向けのコンパクトでパッケージ統合型の並列化可能なデバイスです。このリファレンス デザインの主目的なは、2 つのデバイスを同じ面積に配置したときに、TPS25985 eFuse の放熱性能を実証することです。1 個は上面、もう 1 つは PCB の底面にあります。この構成では、4 つのデバイスが最上層に配置され、他の 2 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQP) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ