ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS272C45

アクティブ

調整可能な電流制限機能搭載、36V、45mΩ、3A、2 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

製品詳細

Number of channels 2 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 45 Imax (A) 3 Current limit (max) (A) 5.8 Current limit (min) (A) 0.7 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current sense/monitor, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25/-25% Current sense accuracy +4/-4% @1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 2 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 45 Imax (A) 3 Current limit (max) (A) 5.8 Current limit (min) (A) 0.7 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current sense/monitor, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25/-25% Current sense accuracy +4/-4% @1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 24V 産業用アプリケーション向け低 R DS(on) (標準値 45mΩ) ハイサイド・スイッチ
  • 広い DC 動作電圧範囲:6V~36V
  • 24V 電源でチャネルあたり 0.5mA (標準値) の低い静止電流 (Iq)
  • 固定 (5.8A) および可変 (外付け抵抗により 0.7A~4A) の電流制限
  • 誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動
    • 誘導性負荷の放電をサポートするための出力クランプを内蔵
    • デュアル・スレッショルド電流制限によりピーク突入電流を最小化した容量性負荷駆動能力
  • 強力な出力保護
    • サーマル・シャットダウン
    • グランドへの短絡に対する保護
    • フォルト処理を設定可能
  • 強化された診断機能
    • 出力負荷電流測定
    • 開放負荷 (オフ状態) 検出
  • パッケージ:24 ピン QFN (5mm × 4mm)
  • UL 2367 規格対応
    • ファイル番号 169910
  • 機能安全対応
  • 24V 産業用アプリケーション向け低 R DS(on) (標準値 45mΩ) ハイサイド・スイッチ
  • 広い DC 動作電圧範囲:6V~36V
  • 24V 電源でチャネルあたり 0.5mA (標準値) の低い静止電流 (Iq)
  • 固定 (5.8A) および可変 (外付け抵抗により 0.7A~4A) の電流制限
  • 誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動
    • 誘導性負荷の放電をサポートするための出力クランプを内蔵
    • デュアル・スレッショルド電流制限によりピーク突入電流を最小化した容量性負荷駆動能力
  • 強力な出力保護
    • サーマル・シャットダウン
    • グランドへの短絡に対する保護
    • フォルト処理を設定可能
  • 強化された診断機能
    • 出力負荷電流測定
    • 開放負荷 (オフ状態) 検出
  • パッケージ:24 ピン QFN (5mm × 4mm)
  • UL 2367 規格対応
    • ファイル番号 169910
  • 機能安全対応

TPS272C45 は、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、デュアル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。オン抵抗が低い (R DS(on) = 45mΩ) ため、幅広い範囲 (100mA~3A) の出力負荷電流を駆動する際に、デバイスの消費電力を最小限に抑えることができます。本デバイスは、無負荷時消費電力を最小限に抑えるために、追加の低電圧電源 (3.3V~5V) 入力ピンを備えています。このデバイスには、サーマル・シャットダウン、出力クランプ、過電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト・イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。

TPS272C45 デバイスは、調整可能なスレッショルド電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。このデバイスは、ランプなど突入電流の大きい負荷を駆動したり、容量性負荷を高速に充電したりするために、突入電流について、より高いレベルの電流を許容する期間を設定することもできます。本デバイスは、負荷診断機能を高めることができる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、よりよい予知保全が可能です。

TPS272C45 デバイスは、小型で 0.5mm ピン・ピッチの 24 ピン、5mm × 4mm QFN リードレス・パッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小化できます。

TPS272C45 は、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、デュアル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。オン抵抗が低い (R DS(on) = 45mΩ) ため、幅広い範囲 (100mA~3A) の出力負荷電流を駆動する際に、デバイスの消費電力を最小限に抑えることができます。本デバイスは、無負荷時消費電力を最小限に抑えるために、追加の低電圧電源 (3.3V~5V) 入力ピンを備えています。このデバイスには、サーマル・シャットダウン、出力クランプ、過電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト・イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。

TPS272C45 デバイスは、調整可能なスレッショルド電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。このデバイスは、ランプなど突入電流の大きい負荷を駆動したり、容量性負荷を高速に充電したりするために、突入電流について、より高いレベルの電流を許容する期間を設定することもできます。本デバイスは、負荷診断機能を高めることができる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、よりよい予知保全が可能です。

TPS272C45 デバイスは、小型で 0.5mm ピン・ピッチの 24 ピン、5mm × 4mm QFN リードレス・パッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS274C65 アクティブ SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ Four-channel version with higher RDSON (65-mΩ), SPI interface and an integrated ADC
TPS281C30 アクティブ 60V 耐性、30mΩ 6A シングル チャネル ハイサイド スイッチ 60-V tolerant high-side switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS272C45 45mΩ、デュアル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ、診断機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 11日
アプリケーション概要 Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules PDF | HTML 2022年 7月 15日
アプリケーション概要 High-Side Switch Open-Load Detection in ON-State PDF | HTML 2022年 7月 5日
アプリケーション概要 Implementation of Test Pulses in Digital Output Modules PDF | HTML 2022年 3月 4日
アプリケーション・ノート Using TPS272C45C High-Side Switch with 60-V Tolerance, Surge, and Inductive Load PDF | HTML 2022年 2月 11日
機能安全情報 TPS272C45 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 8日
ユーザー・ガイド TPS272C45 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート Common Application Use Cases for the TPS272C45 Smart Industrial High Side Switch PDF | HTML 2021年 6月 30日
アプリケーション・ノート Enabling SPI Communication Using TI's Smart High Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 11日
技術記事 Bulk up your 24-VDC power distribution with industrial high-side switches PDF | HTML 2021年 5月 4日
アプリケーション概要 TPS272C45 Enables Smart Power Management of Remote I/Os PDF | HTML 2020年 12月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS272C45EVM — TPS272C45 45mΩ、4A、デュアルチャネル産業用スマート ハイサイド スイッチの評価基板

TPS272C45 評価基板 (EVM) は、基になる産業用ハイサイド スイッチ TPS272C45 の機能すべての実証と提示に使用できる評価基板です。この評価基板を使用すると、TPS272C45 の複数の入力に対する一連の電源の接続、出力への 1 個の負荷の接続、チップ自体の複数の制御ピンを使用したデバイスのオンとオフを容易に実施できます。この評価基板 (EVM) は 1 個のオンボード 3.3V LDO を搭載しており、TPS272C45 に供給する複数の信号の制御を簡素化できます。また、一連の外部ハードウェア (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

SLVC825 TPS272C45 Common Use Cases Code Examples Using MSP430

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド スイッチ
  • TPS272C45 調整可能な電流制限機能搭載、36V、45mΩ、3A、2 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ
シミュレーション・モデル

TPS272C45A Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMDJ0.ZIP (66 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS272C45B PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDJ7.ZIP (65 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS272C45C PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDJ3.ZIP (66 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS272C45D Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMDP8.ZIP (35 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ