ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS274C65

アクティブ

SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ

製品詳細

Number of channels 4 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 65 Imax (A) 2.6 Current limit (max) (A) 2.6 Current limit (min) (A) 0.3 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Reverse Current Blocking, SPI, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +/-10% @ 1A Current sense accuracy +6/-6 @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 4 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 65 Imax (A) 2.6 Current limit (max) (A) 2.6 Current limit (min) (A) 0.3 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Reverse Current Blocking, SPI, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +/-10% @ 1A Current sense accuracy +6/-6 @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • クワッド チャネル、72Ω の RON、SPI 制御のスマート ハイサイド スイッチ
    • 低い RON により、500mA~2A の DC 負荷で低消費電力を確保
    • SPI 制御により、制御を出力から簡単に絶縁可能
  • 可変電流制限機能により、システム レベルの信頼性が向上
    • TPS274C65AS、TPS274C65BS:250mA~2.2A の電流制限設定ポイント
    • TPS274C65ASH:290mA~2.45A の電流制限設定ポイント
  • 誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動可能
    • 突入電流管理のためのデュアル電流制限スレッショルド
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
  • 強力な出力保護
    • サーマル シャットダウン機能を内蔵
    • グランドへの短絡に対する保護
    • フォルト処理を設定可能
  • 診断機能によりモジュールのインテリジェンスの向上が可能
    • 出力負荷電流測定
    • 断線と電源への短絡の検出
  • 小型 6mm x 6mm リードレス パッケージ
  • クワッド チャネル、72Ω の RON、SPI 制御のスマート ハイサイド スイッチ
    • 低い RON により、500mA~2A の DC 負荷で低消費電力を確保
    • SPI 制御により、制御を出力から簡単に絶縁可能
  • 可変電流制限機能により、システム レベルの信頼性が向上
    • TPS274C65AS、TPS274C65BS:250mA~2.2A の電流制限設定ポイント
    • TPS274C65ASH:290mA~2.45A の電流制限設定ポイント
  • 誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動可能
    • 突入電流管理のためのデュアル電流制限スレッショルド
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
  • 強力な出力保護
    • サーマル シャットダウン機能を内蔵
    • グランドへの短絡に対する保護
    • フォルト処理を設定可能
  • 診断機能によりモジュールのインテリジェンスの向上が可能
    • 出力負荷電流測定
    • 断線と電源への短絡の検出
  • 小型 6mm x 6mm リードレス パッケージ

TPS274C65xS デバイスは、シリアル インターフェイス (SPI) 制御のクワッド チャネル スマート ハイサイド スイッチで、産業用制御システムの要件を満たすように設計されています。72mΩ の低い RDSON により、大きな出力負荷電流を供給する場合でもデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。このデバイスは、保護および診断機能を内蔵しており、短絡や負荷障害などの有害な事象が発生した場合でもシステムを確実に保護します。このデバイスは、出力負荷電流に関係なく保護を提供するために、250mA~2.45A の調整可能な信頼性の高い電流制限を備えて故障を防止します。TPS274C65xS には構成可能な突入電流期間があり、大きい突入電流の負荷、容量性負荷の高速充電、白熱電球の駆動に対してターンオン時に、より高い電流制限を設定します。

また、TPS274C65xS は、正確な電流センス機能と内蔵 A/D コンバータ (AS) も搭載しており、負荷診断機能を改善することができます。負荷電流をデジタルで報告することで、このデバイスはあらゆる絶縁バリアを越えた通信を可能にし、同時に予知保全や負荷診断を可能にしてシステムの寿命を向上させます。オン状態またはオフ状態での開放負荷検出や電源への短絡検出など、追加の診断機能も内蔵されています。

TPS274C65xS は、ピン ピッチ 0.5mm の小型 6mm × 6mm VQFN パッケージで供給され、設計の PCB の占有面積を最小限に抑えます。

TPS274C65xS デバイスは、シリアル インターフェイス (SPI) 制御のクワッド チャネル スマート ハイサイド スイッチで、産業用制御システムの要件を満たすように設計されています。72mΩ の低い RDSON により、大きな出力負荷電流を供給する場合でもデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。このデバイスは、保護および診断機能を内蔵しており、短絡や負荷障害などの有害な事象が発生した場合でもシステムを確実に保護します。このデバイスは、出力負荷電流に関係なく保護を提供するために、250mA~2.45A の調整可能な信頼性の高い電流制限を備えて故障を防止します。TPS274C65xS には構成可能な突入電流期間があり、大きい突入電流の負荷、容量性負荷の高速充電、白熱電球の駆動に対してターンオン時に、より高い電流制限を設定します。

また、TPS274C65xS は、正確な電流センス機能と内蔵 A/D コンバータ (AS) も搭載しており、負荷診断機能を改善することができます。負荷電流をデジタルで報告することで、このデバイスはあらゆる絶縁バリアを越えた通信を可能にし、同時に予知保全や負荷診断を可能にしてシステムの寿命を向上させます。オン状態またはオフ状態での開放負荷検出や電源への短絡検出など、追加の診断機能も内蔵されています。

TPS274C65xS は、ピン ピッチ 0.5mm の小型 6mm × 6mm VQFN パッケージで供給され、設計の PCB の占有面積を最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS274C65xS SPI インターフェイスおよび診断機能搭載、72mΩ、クワッド チャネル、スマート ハイサイド スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション概要 Digital Input Module, Digital Output Module PDF | HTML 2024年 3月 6日
技術記事 Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics PDF | HTML 2024年 1月 2日
証明書 TPS274C65CPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 28日
証明書 TPS274C65USBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 2月 1日
ユーザー・ガイド TPS274C65 Configurator User's Guide PDF | HTML 2022年 12月 15日
証明書 TPS274C65EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS274C65EVM — TPS274C65 クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板

TPS274C65EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、TPS274C65 ハイサイド スイッチのすべての性能と機能を評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS274C65USBEVM — TPS274C65 USB 対応、クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板

TPS274C65USBEVM は、産業用ハイサイド スイッチである TPS274C65 の強力な電力供給機能を提示する目的で製作した、アプリケーション レベルの評価基板です。TPS274C65EVM は、現実の産業用最終アプリケーションを模倣することを意図しています。搭載機能と特長は、統合型の TM4C ARM® Cortex®-M4F マイコン、デジタル絶縁、SPI 経由でマイコンに接続した複数のハイサイド スイッチ、限定的な複数のテスト ポイントを実装したコンパクトなレイアウト設計です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TPS274C65-HEADER C source header file for TPS274C65 register map

C header file used for software development when accessing TPS274C65's register map. This header file contains struct definitions as well as definitions for device addresses and bitfield enumerations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド スイッチ
  • TPS274C65 SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS274C65EVM TPS274C65 クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板
  • TPS274C65USBEVM TPS274C65 USB 対応、クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板
ダウンロードオプション
ファームウェア

TPS274C65USBEVM-SOURCE Source code package for TPS274C65USBEVM firmware and GUI

Package containing open source licensed code for firmware running on TPS274C65USBEVM and the TPS274C65 Configurator tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド スイッチ
  • TPS274C65 SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS274C65USBEVM TPS274C65 USB 対応、クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板
ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS274C65-CONFIGURATOR Tool to configure and monitor the TPS274C65 industrial high-side switch

This software tool works in conjunction with the TPS274C65USBEVM to allow the user to completely configure and setup the onboard TPS274C65 high-side switches. Features such as current limit, current sense, diagnostics, etc. can be set and controlled.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド スイッチ
  • TPS274C65 SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS274C65USBEVM TPS274C65 USB 対応、クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ