ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3431-Q1

アクティブ

車載、イネーブル搭載、標準的なプログラマブル・ウォッチドッグ・タイマ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3435-Q1 アクティブ 車載、ナノ静止電流、高精度ウォッチドッグ タイマ Ultra-low power consumption and enhanced watchdog accuracy to the compared device

製品詳細

Features Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
    • ウォッチドッグ・タイムアウト (WDT) の代表精度±2.5%(25℃)
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • 入力電圧レンジ:VDD = 1.8V~6.5V
  • 低い静止電流:IDD = 10µA (代表値)
  • アクティブLOW、オープン・ドレイン出力
  • イネーブル入力 (EN) およびイネーブル出力 (ENOUT)
  • 3mm × 3mm、8 ピン VSON の小型パッケージで供給
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
    • ウォッチドッグ・タイムアウト (WDT) の代表精度±2.5%(25℃)
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • 入力電圧レンジ:VDD = 1.8V~6.5V
  • 低い静止電流:IDD = 10µA (代表値)
  • アクティブLOW、オープン・ドレイン出力
  • イネーブル入力 (EN) およびイネーブル出力 (ENOUT)
  • 3mm × 3mm、8 ピン VSON の小型パッケージで供給
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃

TPS3431-Q1 は、 車載アプリケーションに適したイネーブル機能付き 車載用標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマです。ウォッチドッグ・タイムアウトは優れたタイミング精度を特長としています (–40℃~+125℃で 15%、25℃で 2.5% (標準値))。このウォッチドッグ・タイムアウトは、外付けのコンデンサと、出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定のどちらかで設定できます。ウォッチドッグはイネーブル・ピンまたは SET ロジック・ピンにより無効化でき、開発プロセスで不要なウォッチドッグ・タイムアウトを避けられます。

TPS3431-Q1 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 8 ピン VSON パッケージで供給されます。 TPS3431-Q1 では、光学検査を容易にするウェッタブル・フランクを採用しています。

TPS3431-Q1 は、 車載アプリケーションに適したイネーブル機能付き 車載用標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマです。ウォッチドッグ・タイムアウトは優れたタイミング精度を特長としています (–40℃~+125℃で 15%、25℃で 2.5% (標準値))。このウォッチドッグ・タイムアウトは、外付けのコンデンサと、出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定のどちらかで設定できます。ウォッチドッグはイネーブル・ピンまたは SET ロジック・ピンにより無効化でき、開発プロセスで不要なウォッチドッグ・タイムアウトを避けられます。

TPS3431-Q1 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 8 ピン VSON パッケージで供給されます。 TPS3431-Q1 では、光学検査を容易にするウェッタブル・フランクを採用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3851-Q1 アクティブ 車載、ウォッチドッグ・タイマを内蔵した高精度電圧スーパーバイザ Integrated watchdog and voltage monitor option with enhanced accuracy (0.8%)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3431-Q1 車載用、プログラム可能、イネーブル付き標準ウォッチドッグ・タイマ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 27日
機能安全情報 TPS3431-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3431EVM — TPS3431 イネーブル機能搭載標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール

The TPS3431 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3431 device. TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. This device is used to monitor a watchdog input from a MCU and trigger a watchdog output if a (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SNVC223 TPS343x Timing Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3430 プログラマブル リセット遅延機能搭載、ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ TPS3430-Q1 車載、プログラマブル・リセット遅延機能搭載、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ TPS3431 イネーブル機能搭載、標準的なプログラマブル ウォッチドッグ タイマ TPS3431-Q1 車載、イネーブル搭載、標準的なプログラマブル・ウォッチドッグ・タイマ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS3430EVM TPS3430 プログラマブル・リセット遅延機能付きウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール TPS3431EVM TPS3431 イネーブル機能搭載標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian