TPS3430
- 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
- ウォッチドッグ・タイムアウトおよびウォッチドッグ・リセット遅延の 25℃での標準値の精度:±2.5%
- ウォッチドッグのディスエーブル機能
- ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
- ウォッチドッグ・リセット遅延をユーザーがプログラム可能
- 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
- 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
- オープン・ドレイン出力
- 小型の 3mm × 3mm、10 ピン VSON パッケージ
- 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
TPS3430 は、スタンドアロンのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマであり、 広範なアプリケーション向けにウォッチドッグ・ウィンドウとウォッチドッグ・リセット遅延をプログラム可能です。 TPS3430 ウィンドウ・ウォッチドッグは、25℃での標準値で 2.5% のタイミング精度を実現し、ウォッチドッグ出力 (WDO) のリセット遅延は出荷時プログラムのデフォルト遅延設定により設定するか、外付けのコンデンサによりプログラムできます。開発プロセス中または電源オン時の不要なウォッチドッグ・タイムアウトを回避するため、SET ピンによりウォッチドッグを無効化できます。
TPS3430 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 10 ピン VSON パッケージで供給されます。

お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3430 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ、プログラム可能なリセット遅延付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 7日 |
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Open Load Detection and Limp Home Function in BCM | 2019年 8月 30日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
技術記事 | Voltage supervisor requirements for e-meter applications | PDF | HTML | 2019年 1月 18日 | |||
技術記事 | Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor | PDF | HTML | 2019年 1月 10日 | |||
アプリケーション概要 | Latching a Watchdog Timer | 2018年 8月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3430EVM Window Watchdog Timer With Programmable Timeout Delay User's Guide | 2018年 7月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3430EVM — TPS3430 プログラマブル・リセット遅延機能付きウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマの評価モジュール
The TPS3430 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3430 device. TPS3430 is a standalone window watchdog timer with programmable window watchdog and programmable reset delay for a wide variety of applications. This device is used to monitor watchdog input from (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点