TPS3850

アクティブ

ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマとプログラマブル遅延機能搭載、過電圧 / 低電圧監視向け高精度ウィンドウ・スーパーバイザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.372, 0.428, 1.116, 1.152, 1.248, 1.284, 1.674, 1.728, 1.872, 1.926, 2.79, 2.88, 3.069, 3.12, 3.168, 3.21, 3.432, 3.531, 4.65, 4.8, 5.2 Features Reset time delay, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 10, 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.372, 0.428, 1.116, 1.152, 1.248, 1.284, 1.674, 1.728, 1.872, 1.926, 2.79, 2.88, 3.069, 3.12, 3.168, 3.21, 3.432, 3.531, 4.65, 4.8, 5.2 Features Reset time delay, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 10, 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 0.8% の電圧スレッショルド精度
  • 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • リセット遅延をユーザーがプログラム可能
  • 工場でプログラム済みの高精度のウォッチドッグとリセット・タイマ
  • オープン・ドレイン出力
  • 高精度の過電圧および低電圧監視
    • 0.9V~5.0V の共通レールをサポート
    • ±4% および ±7% のフォルト・ウィンドウを利用可能
    • 0.5% のヒステリシス
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • 3mm × 3mm の小型 10 ピン VSON パッケージで供給
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 0.8% の電圧スレッショルド精度
  • 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • リセット遅延をユーザーがプログラム可能
  • 工場でプログラム済みの高精度のウォッチドッグとリセット・タイマ
  • オープン・ドレイン出力
  • 高精度の過電圧および低電圧監視
    • 0.9V~5.0V の共通レールをサポート
    • ±4% および ±7% のフォルト・ウィンドウを利用可能
    • 0.5% のヒステリシス
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • 3mm × 3mm の小型 10 ピン VSON パッケージで供給
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃

TPS3850 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3850 のウィンドウ・コンパレータは、SENSE ピンの過電圧 (VIT+(OV)) および低電圧 (VIT–(UV)) スレッショルドの両方について 0.8% の精度 (–40℃~+125℃) を達成しています。また、TPS3850 には両方のスレッショルドについて高精度のヒステリシスが含まれており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は、工場でプログラムされたデフォルト遅延設定を使用することも、外付けコンデンサによりプログラムすることもできます。工場でプログラムされる RESET 遅延は 9.5% の精度で、高精度の遅延タイミングです。

TPS3850 にはプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウィンドウ・ウォッチドッグのタイムアウトは、工場でプログラムされたデフォルト遅延設定を使用することも、外付けコンデンサによりプログラムすることもできます。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。

TPS3850 は、小型の 3.00mm × 3.00mm、10 ピンの VSON パッケージで供給されます。

TPS3850 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3850 のウィンドウ・コンパレータは、SENSE ピンの過電圧 (VIT+(OV)) および低電圧 (VIT–(UV)) スレッショルドの両方について 0.8% の精度 (–40℃~+125℃) を達成しています。また、TPS3850 には両方のスレッショルドについて高精度のヒステリシスが含まれており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は、工場でプログラムされたデフォルト遅延設定を使用することも、外付けコンデンサによりプログラムすることもできます。工場でプログラムされる RESET 遅延は 9.5% の精度で、高精度の遅延タイミングです。

TPS3850 にはプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウィンドウ・ウォッチドッグのタイムアウトは、工場でプログラムされたデフォルト遅延設定を使用することも、外付けコンデンサによりプログラムすることもできます。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。

TPS3850 は、小型の 3.00mm × 3.00mm、10 ピンの VSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS3850-Q1 アクティブ ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載過電圧 / 低電圧監視向けウィンドウ・スーパーバイザ AEC-Q100 qualified version of this device
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3430 アクティブ プログラマブル リセット遅延機能搭載、ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ A standalone window watchdog timer to sense both early and late faults
TPS3431 アクティブ イネーブル機能搭載、標準的なプログラマブル ウォッチドッグ タイマ A standalone watchdog timer with no built-in voltage monitoring feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3850 プログラマブル・ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ内蔵の高精度電圧監視 IC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 7日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions 2019年 4月 5日
アプリケーション・ノート How Comparator Topology Influences Propagation Delay 2017年 4月 5日
技術記事 Exploring watchdog timer applications PDF | HTML 2017年 2月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3850EVM-781 — TPS3850 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ搭載高精度スーパーバイザの評価モジュール

The TPS3850EVM-781 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS3850 low-quiescent current (Iq), 0.8% accurate supervisor with integrated watchdog timer.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3850 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM649A.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3850 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM648A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01589 — ノイズ・リダクション / エコー・キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン

人間と機械のインタラクションには、全二重ハンズフリー通信を行うための音響インターフェイスが必要です。ハンズフリー・モードでは、スピーカーからの遠端または近端のオーディオ信号の一部がマイクロフォンにカップリングされます。さらに、ノイズの多い環境では、有用な近端オーディオ信号とともに周囲のノイズをマイクロフォンが拾う可能性があります。キャプチャされたマルチ・マイクロフォンのオーディオ信号がバックグラウンドの音響ノイズやエコー信号の影響を受けることによって、目的の信号の明瞭度が低下し、それに続くオーディオ処理システムの性能に制約が生じます。このリファレンス・デザインはステレオ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian