TIDA-01589
ノイズ リダクション / エコー キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス デザイン
TIDA-01589
概要
人間と機械との連携には、全二重のハンズフリー通信を行うための音響インターフェイスが必要です。ハンズフリー モードでは、スピーカーからの遠端または近端のオーディオ信号の一部がマイクロフォンにカップリングされます。さらに、ノイズの多い環境では、マイクロフォンが有用な近端オーディオ信号とともに、環境のノイズを拾う可能性があります。キャプチャされたマルチ マイクロフォンのオーディオ信号がバックグラウンドの音響ノイズやエコー信号の影響を受けることによって、目的の信号の明瞭度が低下し、それに続くオーディオ処理システムの性能に制約が生じます。このリファレンス デザインはステレオ ADC、ノイズ リダクションを実行する低消費電力 DSP、アコースティック エコー キャンセレーション、その他のオーディオ品質向上アルゴリズムにより、オーディオ入力向けデュアル マイクロフォンを実現します。また、TI の Smart Amp 技術を使用し、マイクロ スピーカから高品質で高音圧レベル(SPL)のオーディオ出力を提供します。
特長
- 双方向モジュール式プラットフォームにより、アナログまたはデジタル マイクロフォンによるオーディオ キャプチャと、TI Smart Amp 技術によるマイクロ スピーカでの再生をサポート
- SNR 92dBA、THD 0.003% の PGA、AGC、mini-DSP を搭載した TLV320ADC3101 ステレオ ADC によりデシメーション フィルタ処理を実行
- 強力な TMS320C5517 DSP により、次のようなさまざまなオーディオ処理アルゴリズムを実装します。最大 128ms のエコーテールを処理するアダプティブスペクトルノイズリダクション (ASNR) およびアコースティックエコー・キャンセレーション (AEC)
- 超低ノイズ オーディオ DAC、Class-D パワー アンプ、スピーカー検出/保護機能を搭載した Smart Amp TAS2557 により、
マイクロ スピーカで高い SPL を実現 - AM335x ベースの BeagleBone™ Black Wireless への接続によりオプションのクラウド コネクティビティをサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXB5.ZIP (286 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD2EUSB30 — USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
MOSFET
CSD23280F3 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、116mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C5517 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ノイズ・リダクション機能とエコー機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/10/26 | ||
| 技術記事 | Get started with smart home audio design | PDF | HTML | 2019/05/09 |