データシート
TPS388C0-Q1
- ASIL-B 機能安全準拠の製品
- 機能安全アプリケーション用の開発向け
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL B までのハードウェア機能
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- 最新の SoC を監視
- 2 ~ 6 の電圧モニタ チャネル オプションが利用可能です
- 入力電圧範囲:2.6V ~ 5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) (立ち下がり):2.6V
- 高いスレッショルド精度:
- ±6mV (–40°C ~ +125°C)
- 固定ウィンドウのスレッショルド レベル
- 0.2V~1.475V、5mV ステップ
- 0.8V~5.5V、20mV ステップ
- トリガ ウィンドウ ウォッチドッグ
- I2C によりプログラム可能な OPEN/CLOSE ウォッチドッグ タイミング (1ms~864ms)
- SoC 起動初期化によるスタートアップ遅延 (2ms ~ 3.48s)
- WDO アサート前のプログラマブル最大制限超過数 (最大 7 つのエラー)
- プログラマブル WDO 遅延
- ウォッチドッグ ディスエーブル ピン (WDE)
- 小さなパッケージ サイズと最小限の部品コスト
- 3mm × 3mm の QFN パッケージ
- 調整可能な電圧スレッショルド レベル (I2C 利用)
- 調整可能なグリッチ耐性とヒステリシス レベル (I2C 利用)
- 安全アプリケーション向けに設計
- CRC エラー チェック (静的および動的)
- アクティブ Low、オープン ドレインの NIRQ、NRST、WDO 出力
TPS388C0x-Q1 デバイスは、リモート センス ピン オプションと一体型ウィンドウ ウォッチドッグを備えた一体型マルチチャネル ウィンドウ モニター リセット IC で、16 ピンの 3mm x 3mm QFN パッケージで提供されています。
この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。この TPS388C0x-Q1 デバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。このデバイスは、CRC エラー チェック機能を備えています。このデバイスは、独立したウォッチドッグが有効化されたウィンドウ ウォッチドッグを内蔵しています。
このデバイスは、静止電流仕様がわずか 1500µA です (標準値)。TPS388C0x-Q1 は車載用アプリケーション向けに設計されており、AEC-Q100 グレード 1 認定済み、ASIL-B 定格の機能安全準拠デバイスとして認定済みです。
詳細リクエスト
機能安全マニュアルおよび報告書が提供されています。ご注文
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
設計ツール
TPS388C0-Q1 Functional Safety Documents
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点