ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS389R0-Q1

プレビュー

マルチチャネル、個別のリセット機能搭載、過電圧と低電圧に対応、I²C プログラマブル、電圧スーパーバイザ

製品詳細

Rating Automotive Number of supplies monitored 6 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.2, 0.47, 0.5, 0.53, 0.66, 0.74, 0.75, 0.85, 1, 1.475, 1.68, 1.92, 3.1, 3.5, Adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 6 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.2, 0.47, 0.5, 0.53, 0.66, 0.74, 0.75, 0.85, 1, 1.475, 1.68, 1.92, 3.1, 3.5, Adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
  • ASIL-D 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション用の開発向け
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 最新の SoC を監視
    • ±6mV のスレッショルド精度 (-40℃~+125℃)
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.48 V
    • "Low" スタンバイ静止電流:200µA
    • 6 チャネル、2 個のリモート センス付き (TPS389006-Q1)
    • 6 チャネル、2 個のリモート センスおよびリセット出力付き (TPS389R06-Q1)
    • 8 チャネル (TPS389008-Q1)
    • 固定ウィンドウのスレッショルド レベル
      • 0.2V~1.475V、5mV ステップ
      • 0.8V~5.5V、20mV ステップ
  • 小さなソリューション サイズとわずかな部品コスト
    • 3mm × 3mm の QFN パッケージ
    • 可変グリッチ耐性 (I2C 利用)
    • 調整可能な電圧スレッショルド レベル (I2C 利用)
  • 安全アプリケーション向けに設計
    • アクティブ Low、オープン ドレイン NIRQ 出力
    • アクティブ Low、オープン ドレイン NRST 出力 (TPS389R0-Q1)
    • リアルタイム電圧読み出し用の 8 ビット ADC を内蔵
    • 巡回冗長性検査 (CRC)
    • パケット エラー チェック(PEC)
    • シーケンス ロギングとフォルト ロギング機能
  • レールのタグ付けの同期機能
  • ASIL-D 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション用の開発向け
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 最新の SoC を監視
    • ±6mV のスレッショルド精度 (-40℃~+125℃)
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.48 V
    • "Low" スタンバイ静止電流:200µA
    • 6 チャネル、2 個のリモート センス付き (TPS389006-Q1)
    • 6 チャネル、2 個のリモート センスおよびリセット出力付き (TPS389R06-Q1)
    • 8 チャネル (TPS389008-Q1)
    • 固定ウィンドウのスレッショルド レベル
      • 0.2V~1.475V、5mV ステップ
      • 0.8V~5.5V、20mV ステップ
  • 小さなソリューション サイズとわずかな部品コスト
    • 3mm × 3mm の QFN パッケージ
    • 可変グリッチ耐性 (I2C 利用)
    • 調整可能な電圧スレッショルド レベル (I2C 利用)
  • 安全アプリケーション向けに設計
    • アクティブ Low、オープン ドレイン NIRQ 出力
    • アクティブ Low、オープン ドレイン NRST 出力 (TPS389R0-Q1)
    • リアルタイム電圧読み出し用の 8 ビット ADC を内蔵
    • 巡回冗長性検査 (CRC)
    • パケット エラー チェック(PEC)
    • シーケンス ロギングとフォルト ロギング機能
  • レールのタグ付けの同期機能

TPS389006/08-Q1 デバイスは、ASIL-D 準拠の 6/8 チャネルのウィンドウ スーパーバイザ IC で、2 つのリモート センス ピン (6 チャネル バージョン) を搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。TPS389R06-Q1 デバイスは、2 つのリモート センス ピンとリセット出力を備えた 6 チャネルのウィンドウ スーパーバイザ IC です。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。

リモート センス ピンを使用すると、PCB トレース全体での電圧降下を考慮して、大電流コア レールで高精度の電圧測定を実現できます。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。また、このデバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。

このデバイスには CRC エラー チェック、電源オン / オフ時のシーケンス ロギング、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー チェックが可能です。また、TPS389006 は、デバイス電源投入時にレールにタグを付ける SYNC 機能を提供します。さらに、TPS389006 デバイスをテキサス・インスツルメンツの電源シーケンサ TPS38700 と組み合わせることで、SIL-3 レベル準拠のための電圧監視に加えて、適切なパワーオン シーケンスを確保できします。

TPS389006/08-Q1 デバイスは、ASIL-D 準拠の 6/8 チャネルのウィンドウ スーパーバイザ IC で、2 つのリモート センス ピン (6 チャネル バージョン) を搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。TPS389R06-Q1 デバイスは、2 つのリモート センス ピンとリセット出力を備えた 6 チャネルのウィンドウ スーパーバイザ IC です。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。

リモート センス ピンを使用すると、PCB トレース全体での電圧降下を考慮して、大電流コア レールで高精度の電圧測定を実現できます。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。また、このデバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。

このデバイスには CRC エラー チェック、電源オン / オフ時のシーケンス ロギング、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー チェックが可能です。また、TPS389006 は、デバイス電源投入時にレールにタグを付ける SYNC 機能を提供します。さらに、TPS389006 デバイスをテキサス・インスツルメンツの電源シーケンサ TPS38700 と組み合わせることで、SIL-3 レベル準拠のための電圧監視に加えて、適切なパワーオン シーケンスを確保できします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS389006/08-Q1,TPS389R0-Q1 マルチチャネル過電圧および低電圧 I2 C プログラマブル電圧スーパーバイザおよびモニタ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ