TPS4816-Q1
- AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
- 3.5V~95V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
- 最低 –60V までの逆入出力保護
- 内蔵 12V チャージ ポンプ
- 1µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
- デュアル ゲート ドライブ:GATE = 0.5A src/2A シンク、G = 100µA src/0.39A シンク
- 容量性負荷を駆動するためのプリチャージスイッチドライバ (INP_G) を内蔵
- 調整可能なサーキット ブレーカ タイマ (I2t) 付きの高精度 I2t 過電流保護 (IOC)
- 高精度 (±5%) で高速 (5µs) の短絡保護機能
- 高精度アナログ双方向電流モニタ出力 (IMON、I_DIR):±2% (30mV VSNS)
- NTC ベースの過熱検出 (TMP) とモニタリング出力 (ITMPO)
- 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、I2t、チャージ ポンプ UVLO、OV、過熱
- TPS48160-Q1 (I2t イネーブル)、TPS48161-Q1 (I2t ディスエーブル)
- 高精度 (±2%) および調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)
TPS4816-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。動作電圧範囲が 3.5V~95V と広く、(絶対最大定格が 100V のため)、12V、24V、48V の車載用システムの設計に適しています。
本デバイスは、大電流システム設計において並列 FET を使って電力をスイッチングできる、強力な 0.5A ピーク ソースと 2A ピーク シンク ゲート ドライバを備えています。ゲート ドライバの制御入力として INP を使います。外付けの R-C 部品を配置することで、MOSFET スルー レート制御 (オンおよびオフ) が可能です。
制御入力 (INP_G) を備えたプリチャージ ドライバ (G) も内蔵しています。この機能は、大きな容量性負荷を駆動する必要がある設計を可能にします。シャットダウン モードでは、本コントローラは合計 1µA のシャットダウン電流を消費します (48V 電源入力の場合)。
デバイスは、高精度の 双方向電流検出 (±2%) 出力 (IMON、I_DIR) を備えており、外部 RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護 (±5%) を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。
TPS4816-Q1 は、23 ピンの VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS4816-Q1 双方向 IMON、 I2t、OV、診断機能付き、100V 低 IQ 車載用ハイサイド スイッチ コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 |
| アプリケーション・ノート | Basics of High-Side Switches and Controllers | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 23 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。