ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS4H160-Q1

アクティブ

車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、160mΩ、4 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS4HC120-Q1 アクティブ 車載、低消費電力モード搭載、4 チャネル、120mΩ スマート ハイサイド スイッチ Smaller form factor and low power mode.

製品詳細

Number of channels 4 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 160 Imax (A) 2.5 Current limit (max) (A) 7 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/- 15% @ 0.5A Current sense accuracy +/- 3.25mA@ 5mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 4 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 160 Imax (A) 2.5 Current limit (max) (A) 7 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +/- 15% @ 0.5A Current sense accuracy +/- 3.25mA@ 5mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 完全な診断機能を持つクアッド チャネル 160mΩ スマート ハイサイド スイッチ
    • バージョン A:オープン ドレインのデジタル出力
    • バージョン B:電流センス アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3.4V~40V
  • 超低スタンバイ電流:<500nA
  • 高精度の電流センス:25mA を超える負荷時に ±15% の誤差
  • 外付け抵抗による可変電流制限機能 (500mA 超の負荷時に ±15% の精度)
  • 保護
    • 電流制限 (内部または外部) による GND への短絡保護
    • ラッチオフ オプションおよびサーマル スイング付きのサーマル シャットダウン機能
    • スルー レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
    • GND 損失およびバッテリ損失保護
  • 診断
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • グローバル フォルト レポートによる高速割り込み
  • 熱特性強化型 28 ピン PWP パッケージ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 完全な診断機能を持つクアッド チャネル 160mΩ スマート ハイサイド スイッチ
    • バージョン A:オープン ドレインのデジタル出力
    • バージョン B:電流センス アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3.4V~40V
  • 超低スタンバイ電流:<500nA
  • 高精度の電流センス:25mA を超える負荷時に ±15% の誤差
  • 外付け抵抗による可変電流制限機能 (500mA 超の負荷時に ±15% の精度)
  • 保護
    • 電流制限 (内部または外部) による GND への短絡保護
    • ラッチオフ オプションおよびサーマル スイング付きのサーマル シャットダウン機能
    • スルー レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
    • GND 損失およびバッテリ損失保護
  • 診断
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • グローバル フォルト レポートによる高速割り込み
  • 熱特性強化型 28 ピン PWP パッケージ

TPS4H160-Q1 デバイスは、完全に保護されたクワッド チャネルのスマート ハイサイド電源スイッチであり、160mΩ NMOS パワー FET を 4 個内蔵しています。

包括的な診断機能と高精度の電流検出によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。

電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。

TPS4H160-Q1 デバイスは、完全に保護されたクワッド チャネルのスマート ハイサイド電源スイッチであり、160mΩ NMOS パワー FET を 4 個内蔵しています。

包括的な診断機能と高精度の電流検出によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。

電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS4H000-Q1 アクティブ 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、1Ω、4 チャネル スマート ハイサイド スイッチ 4-ch higher RDSon (1 ohm) high-side switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4H160-Q1 40V、160mΩ、車載クアッド チャネル スマート ハイサイド スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 8月 26日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
機能安全情報 TPS4H160-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 28日
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021年 3月 9日
アプリケーション・ノート Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
アプリケーション・ノート Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 16日
アプリケーション・ノート Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
アプリケーション・ノート AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
アプリケーション・ノート High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4H160EVM — TPS4H160-Q1 クワッド チャネル スマート ハイサイド パワー スイッチのリファレンス デザイン

テキサス インスツルメンツの TPS4H160-Q1 評価基板は、TPS4H160-Q1 IC を搭載し、クワッド チャネル ハイサイド スイッチ アプリケーションをサポートしています。この評価基板 (EVM) の目的は、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を対象にして、TPS4H160-Q1 評価を容易にすることです。
TPS4H160-Q1 ファミリは、包括的な保護機能を搭載したクワッド チャネル ハイサイド パワー スイッチであり、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵しています。
(...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS4H160A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBF3A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS4H160B-Q1 TINA-TI Reference Design

SLVMBG4.TSC (322 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS4H160B-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBG3.ZIP (72 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS4H160B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBF4A.ZIP (68 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010016 — 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン

高速なタイミングとサイクル時間が求められる PLC アプリケーションに対応するため、このリファレンス デザインでは 8 ポートの IO-Link マスタを実装しています。これによりそのような要件を満たすシステムを実現できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRUベースのフレーム ハンドラにより、タイミングと時間同期を非常に柔軟に設定できます。このデザインは、非常にユニバーサルでスケーラブルな IO-Link マスタを構築するため役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020071 — TDA4 車載、クワッド、PHY RGMII のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RGMII イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。4 つの車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット物理層 (PHY) を使用します。このデザインは、TI の DP83TC818S-Q1 100Mbps および DP83TG721S-Q1 1000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY を使用した実装を示しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。

このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)

設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01323 — ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応

TIDA-01323 カメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 2 メガピクセル 60fps カメラを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインでは、これらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給、バックチャネル通信、およびクロック同期を実現しています。4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian