TIDA-010016

8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン

TIDA-010016

設計ファイル

概要

高速なタイミングとサイクル時間が求められる PLC アプリケーションに対応するため、このリファレンス デザインでは 8 ポートの IO-Link マスタを実装しています。これによりそのような要件を満たすシステムを実現できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRUベースのフレーム ハンドラにより、タイミングと時間同期を非常に柔軟に設定できます。このデザインは、非常にユニバーサルでスケーラブルな IO-Link マスタを構築するため役立ちます。

特長
  • 8 つの IO-Link ポート
  • COM1、COM2、COM3 をサポート
  • 400µsのサイクル タイムをサポート
  • すべてのポートに過電流保護および制限機能を搭載
  • PRU フレーム ハンドラにより柔軟なタイミングが可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU578C.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDT258.PDF (133 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRWQ0.ZIP (423 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWP9.ZIP (86 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWQ2.ZIP (4190 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES4.ZIP (1113 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWQ1.ZIP (1733 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWP8.ZIP (626 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハイサイド スイッチ

TPS4H160-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、160mΩ、4 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
IO-Link とデジタル I/O

TIOL111サージ保護機能内蔵 IO-Link デバイス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM51653V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ、超低静止電流 (IQ)

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS274160調整可能な電流制限機能搭載、36V、160mΩ、1.35A、4 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

データシート: PDF
LED ディスプレイ ドライバ

TLC592824 チャネル グループ遅延機能搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ

データシート: PDF
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

INA253PWM 除去機能と内部シャント抵抗搭載、80V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSIDK437X — AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

高速なタイミングとサイクル時間が求められる PLC アプリケーションに対応するため、このリファレンス デザインでは 8 ポートの IO-Link マスタを実装しています。これによりそのような要件を満たすシステムを実現できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRUベースのフレーム ハンドラにより、タイミングと時間同期を非常に柔軟に設定できます。このデザインは、非常にユニバーサルでスケーラブルな IO-Link マスタを構築するため役立ちます。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSIDK437X AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 8 ポートの IO-Link® マスタのリファレンス デザイン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/11/14
* 試験報告書 IO-Link Master Protocol Test Report 2022/02/01
アプリケーション概要 Adding Real-Time Communication to Linux (Rev. A) 2021/05/07
アプリケーション・ノート Programmable Logic Controllers — Security Threats and Solutions PDF | HTML 2019/09/13
アプリケーション概要 Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler 2019/03/26
アプリケーション概要 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019/01/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。