データシート
TPS543021
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 入力電圧範囲: 4.5V ~ 28V
- 最大 3A の連続出力電流
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 最小スイッチング オン時間:70ns
- リファレンス電圧 (25°C) の許容誤差 ±1%
- 低ドロップ アウト モードをサポート
- 高精度のイネーブル
- 高効率
- 75mΩ および 35mΩ の MOSFET を内蔵
- 低いシャットダウン時電流 2µA、静止電流 28µA
- パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
- 使いやすさ
- 内部補償付きピーク電流モード制御
- 400kHz の固定スイッチング周波数
- 5ms の内部ソフト スタート
- 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
- 過電流保護 (ヒカップ モード)
- ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
- SOT-563 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS543021 を使用するカスタム設計を作成
TPS543021 は、入力電圧範囲 4.5V ~ 28V、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。
TPS543021 には MOSFET が内蔵され、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。TPS543021 は、FB 抵抗構成を変えることで出力電圧を調整できます。
TPS543021 は、PFM (パルス周波数変調) モードで動作することで、軽負荷時の効率を向上させ、電力損失を低減します。このデバイスは、電磁干渉 (EMI) 低減のためのスペクトラム拡散機能を搭載しています。
ハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS543021 4.5V ~ 28V、3A、EMI 対応、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 3日 |
| 証明書 | TPS543021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 7月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。