ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS544B27W

アクティブ

PMBus と SVID に対応、4V ~ 18V 入力、20A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, PMBus, Power good, Prebias startup, SVID, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (µA) 9000 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, PMBus, Power good, Prebias startup, SVID, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (µA) 9000 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
WQFN-FCRLF (VBD) 33 20 mm² 5 x 4
  • PMBus 1.5 インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告
  • 入力電圧:4V~18V
  • 出力電圧:0.25V~5.5V
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電流:連続 20A、ピーク 35A
  • サイクル単位のバレー IOUT OCF 制限は最大 35A までプログラム可能
  • 入力電力監視 (PIN センス)
  • プログラム可能な DCM または FCCM 動作
  • スイッチング周波数:400kHz~2MHz
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能 (DC 負荷ライン)
  • ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.625mV/µs ~ 25mV/µs
  • VIN UVLO、VOUT OVF/UVF、OTF をプログラム可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の許容誤差
  • アナログ出力電流出力ピン (IMON)
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (VRRDY)
  • PMBus 1.5 インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告
  • 入力電圧:4V~18V
  • 出力電圧:0.25V~5.5V
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電流:連続 20A、ピーク 35A
  • サイクル単位のバレー IOUT OCF 制限は最大 35A までプログラム可能
  • 入力電力監視 (PIN センス)
  • プログラム可能な DCM または FCCM 動作
  • スイッチング周波数:400kHz~2MHz
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能 (DC 負荷ライン)
  • ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.625mV/µs ~ 25mV/µs
  • VIN UVLO、VOUT OVF/UVF、OTF をプログラム可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の許容誤差
  • アナログ出力電流出力ピン (IMON)
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (VRRDY)

TPS544B27W デバイスは、高度に統合された降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジにより高速過度応答を実現します。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として不揮発性メモリ (NVM) に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに適した設計になっています。

過電流フォルト (OCF)、VOUT 過電圧フォルト (OVF)、低電圧フォルト (UVF)、および過熱フォルトに対するフォルト管理およびステータス レポートがデバイスに用意されています。TPS544B27W デバイスには、出力電圧、出力電流、デバイス温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、基板レベルのパワー マネージメント向けに、外付けセンシング抵抗による入力電源監視機能が搭載されています。

TPS544B27W は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS544B27W デバイスは、高度に統合された降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジにより高速過度応答を実現します。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として不揮発性メモリ (NVM) に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに適した設計になっています。

過電流フォルト (OCF)、VOUT 過電圧フォルト (OVF)、低電圧フォルト (UVF)、および過熱フォルトに対するフォルト管理およびステータス レポートがデバイスに用意されています。TPS544B27W デバイスには、出力電圧、出力電流、デバイス温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、基板レベルのパワー マネージメント向けに、外付けセンシング抵抗による入力電源監視機能が搭載されています。

TPS544B27W は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS544B27W 4V~ 18V 入力、 20A 降圧コンバータ、 PMBus® および遠隔測定機能 付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VBD) 33 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ