TIDA-01451

セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン

TIDA-01451

設計ファイル

概要

TIDA-01451 リファレンス デザインの機能は、セット トップ ボックスのパワー ディストリビューション (配電) をエミュレートすることです。複数の内蔵ロード スイッチを使用して複数の電源レールを制御し、ユーザーのニーズと希望に応じて各レールをオンまたはオフに切り替えることができます。使用していないレールをオフに切り替えることで、電力損失を低減し、Energy Star などエネルギー規制の準拠対象となる各種規格に適合しやすくなります。入力側に配置してある 1 個の eFuse は、ホット プラグ時の過渡を制御し、過度に高い、または過度に低い入力電圧からダウンストリーム (下流) の DC/DC コンバータを保護して、最終製品の返品率低下に貢献します。

特長
  • 複数の一般的な負荷を対象にした、フル機能の電源ツリーを STB 内に実装しているので、システム設計時にロード スイッチと DC/DC 回路を適切に選定可能
  • HDMI ポートで電流制限を実施し、5V レールで必要な保護機能を実現
  • 未使用の負荷をオフに切り替える機能で、システムの効率を向上させるとともに、スタンバイ電流を低減して、EnergyStar などの要件適合に貢献
  • 複数のロード スイッチにより、ディスクリート MOSFET ソリューションと比較して、ソリューション サイズが小型化し部品点数が減少
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU356.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSI0.PDF (79 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSH9.PDF (178 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSI2.ZIP (1993 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDS6.ZIP (618 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSI1.PDF (890 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSH8.PDF (395 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA21526V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS5622014.5V ~ 17V 入力、2A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22918調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA21226V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22945電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブルとブランキング機能搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2065Dアクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、96mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2595過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22976調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、2 チャネル、5.7V、6A、14mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS5642014.5V ~ 17V 入力、4A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

TIDA-01451 リファレンス デザインの機能は、セット トップ ボックスのパワー ディストリビューション (配電) をエミュレートすることです。複数の内蔵ロード スイッチを使用して複数の電源レールを制御し、ユーザーのニーズと希望に応じて各レールをオンまたはオフに切り替えることができます。使用していないレールをオフに切り替えることで、電力損失を低減し、Energy Star などエネルギー規制の準拠対象となる各種規格に適合しやすくなります。入力側に配置してある 1 個の eFuse は、ホット プラグ時の過渡を制御し、過度に高い、または過度に低い入力電圧からダウンストリーム (下流) の (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン TIDA-00794 HEV/EV のトラクション用インバータ向け IGBT モジュール過熱保護のリファレンス デザイン TIDA-01451 セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン TIDA-01628 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン TIDA-020012 車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム ライトのリファレンス デザイン TIDA-020026 適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン TIDA-03050 自動車用、mA~kA範囲の電流シャント センサのリファレンス デザイン TIDA-060025 LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン TIDM-02004 ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 超低消費電力マイコンでの QVGA 3D グラフィックス TIPD188 高分解能、低ドリフト、高精度重量計、リファレンス デザイン、AC ブリッジ励起使用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン TIDA-00794 HEV/EV のトラクション用インバータ向け IGBT モジュール過熱保護のリファレンス デザイン TIDA-01451 セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン TIDA-01628 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン TIDA-020012 車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム ライトのリファレンス デザイン TIDA-020026 適応能力の高いフロント ライトとヘッドライトの動的なレベル合わせに適した、ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン TIDA-03050 自動車用、mA~kA範囲の電流シャント センサのリファレンス デザイン TIDA-060025 LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン TIDM-02004 ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-3DGRAPHICS-QVGA 超低消費電力マイコンでの QVGA 3D グラフィックス TIPD188 高分解能、低ドリフト、高精度重量計、リファレンス デザイン、AC ブリッジ励起使用

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCDS7 — TIDA-01451_Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01451 セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDS7 TIDA-01451_Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/08/29
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01451 セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcds7 or www.ti.com/lit/xx/tidcds7/tidcds7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDS7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド セットトップ・ボックス用電源スイッチング・リファレンス・デザイン 英語版 2017/09/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。