ホーム パワー マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TPS61160A

アクティブ

PWM 輝度制御機能搭載、2mm × 2mm パッケージ封止、最大 10 個の直列接続 LED に対応、白色 LED ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS923611 アクティブ 0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ Newer Device with market 1st synchronous boost topology

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 26 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 600 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 20 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 26 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 600 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 20 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 2.7V~18V
  • LED断線過電圧保護(TPS61160A): 26V
    LED断線過電圧保護(TPS61161A): 38V
  • 基準電圧200mV、精度±2%
  • PWMインターフェイスによる輝度制御
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 最高効率90%
  • サーマル・パッド付き2mm × 2mm × 0.8mmの6ピンWSONパッケージ

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯用メディア・プレーヤー
  • UMD (Ultra Mobile Device)
  • GPS受信機
  • メディア・フォーム・ファクタ・ディスプレイ用の白色LEDバックライト

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 入力電圧範囲: 2.7V~18V
  • LED断線過電圧保護(TPS61160A): 26V
    LED断線過電圧保護(TPS61161A): 38V
  • 基準電圧200mV、精度±2%
  • PWMインターフェイスによる輝度制御
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 最高効率90%
  • サーマル・パッド付き2mm × 2mm × 0.8mmの6ピンWSONパッケージ

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯用メディア・プレーヤー
  • UMD (Ultra Mobile Device)
  • GPS受信機
  • メディア・フォーム・ファクタ・ディスプレイ用の白色LEDバックライト

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61160A/61Aは、定格40VのスイッチFETを搭載した、直列LEDを駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルが低減され、変換効率が改善し、小型の外付け部品を使用できます。

デフォルトの白色LED電流は外付けのセンサ抵抗Rsetにより設定され、フィードバック電圧は代表的なアプリケーションに示すように200mVにレギュレートされます。LED電流は、動作時にCTRLピンに印加されるパルス幅変調(PWM)信号によって制御可能で、これによりデューティ・サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。PWM調光モードでは、TPS61160A/61AはLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能を内蔵しています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160A/61Aをディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。

TPS61160A/61Aは、サーマル・パッドをもつ2mm × 2mmの小型WSONパッケージで供給されます。

TPS61160A/61Aは、定格40VのスイッチFETを搭載した、直列LEDを駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルが低減され、変換効率が改善し、小型の外付け部品を使用できます。

デフォルトの白色LED電流は外付けのセンサ抵抗Rsetにより設定され、フィードバック電圧は代表的なアプリケーションに示すように200mVにレギュレートされます。LED電流は、動作時にCTRLピンに印加されるパルス幅変調(PWM)信号によって制御可能で、これによりデューティ・サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。PWM調光モードでは、TPS61160A/61AはLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能を内蔵しています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160A/61Aをディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。

TPS61160A/61Aは、サーマル・パッドをもつ2mm × 2mmの小型WSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6116xA 白色LEDドライバ、PWM輝度制御付2mm × 2mm WSONパッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 8月 23日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート How to Use Analog Dimming With TPS6116x 2011年 8月 5日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies 2001年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SLVC366 Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ