TPS62150A
TPS6215x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって、高速な過渡応答および高精度の出力電圧が得られます。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。このデバイスは、0.9V~6V の出力電圧で、最大 1A の連続出力電流を供給できます (100%デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。
パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。
このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3 × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 評価基板
DP159RSBEVM は、ビデオ用途向けの DP159 デバイスを評価するために作成され た PCB です。 この評価基板 (EVM) は、ソース向けの DP 接続と、シンク向けの HDMI 接続を実装しています。 J2 は標準の DP コネクタです (Molex 47272-0001)。 P2 は標準の HDMI コネクタです (Molex 4715-10001)。 基板上には HDMI ソース (P1) 用の 3 番目のビデオ接続がありますが、この機能は DP159RGZEVM には実装されていません。
DP159RSBEVM — DP159RSBEVM 評価基板
DP159RSBEVM は、ビデオ用途向けの DP159 デバイスを評価するために作成され た PCB です。 この評価基板 (EVM) は、ソース向けの DP 接続と、シンク向けの HDMI 接続を実装しています。 J2 は標準の DP コネクタです (Molex 47272-0001)。 P2 は標準の HDMI コネクタです (Molex 4715-10001)。 基板上には HDMI ソース (P1) 用の 3 番目のビデオ接続がありますが、この機能は DP159RSBEVM には実装されていません。
TMDS171RGZEVM — RGZ パッケージの TMDS171 3.4Gbps TMDS リタイマ評価基板
TMDS171 EVM は、HDMI インターフェイスを備えたビデオ用途向けの TMDS171 デバイスを評価するために作成された PCB です。 この EVM は、RGZ パッケージの TMDS171 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。 TMDS171 または DP159 RGZ 部品を使用した配線/配置ルールの PCB 設計のイラストを提供するために、ご要望に応じて PCB 設計/レイアウト ファイルを提供可能です。
TMDS181RGZEVM — RGZ パッケージの TMDS181 6Gbps TMDS リタイマ評価基板
TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
- Related Terms:
- Synchronous Step Down DC-DC Converter
- DC to DC Step Down Converter
- Buck DC DC Converter
The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)
TS5USBC402EVM — 20V 過電圧保護 (OVP) 機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ評価基板
TPS62150A PSpice Unencrypted Transient Mode (Rev. A)
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。