TIDEP-01040

工業用途向けウェハー チップ スケール パッケージ 60GHz ミリ波センサ リファレンス デザイン

TIDEP-01040

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、フォーム ファクタの小型化と低消費電力を必要とするアプリケーションを対象としています。このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432W 60Ghz ミリ波レーダー デバイスをベースにしており、Isola® の FR408HR 素材を使用した 4 層 PCB スタックアップを採用しています。また、このリファレンス デザインには、デバッグおよび評価インターフェイスを備えていない小型版があります。

特長
  • 1.8V のシングル電源電圧
  • FR408HR ベースの 4 層 PCB のスタックアップ
  • デザインのサイズ:
    • IWRL6432W リファレンス デザイン:89mm × 37mm
    • IWRL6432W 小型フォーム ファクタのリファレンス デザイン:12.6mm × 39mm
  • IWRL6432W を使用した低消費電力、低コストの 60GHz mmWave センサ
  • 通信インターフェイス:UART、SPI、I2C、RS-232 - このリファレンス デザインは、XDS110 デバッグ プローブと、LVDS データ キャプチャに適した 60 ピン ヘッダを搭載しています
  • アンテナの 特長:
    • シングル素子パッチ アンテナ アレイ
    • 120 度の視野角
    • 方位角面で 23 度、仰角面で 58 度の角度分解能
    • 最大 15m までの距離の人間を検出できます
    • 4GHz の帯域幅
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU987.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME38.ZIP (850 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME37.ZIP (576 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME40.ZIP (22505 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX4.ZIP (2044 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME39.ZIP (4532 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME36.ZIP (1840 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS21161.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ

データシート: PDF
デジタル電力モニタ

INA228アラート機能搭載、85V、20 ビット、I²C 出力、E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷モニタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G111 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A241573.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A50183.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS31-EPエンハンスド製品、クワッド LVDS トランスミッタ

データシート: PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3A27518E3.3V, 2:1 (SPDT), 6-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー センサ

IWRL6432Wウェハー スケール パッケージ封止、低消費電力、60GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112-Q1車載、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628502-Q1車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 産業用アプリケーション向け、ウェハー チップ スケール パッケー ジ、60GHz ミリ波センサのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/08

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-L-SDK xWRL1432、xWRL6432、xWRL6844、および xWRL6843 向けソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。