データシート
TPS6521505-Q1
- 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
- 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
- 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:1.5A、VOUT 0.6V~3.4V
- 2 つのリニア レギュレータ:
- 1x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
- 1x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
- 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
- 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数) または固定周波数モード
- 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
- I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
- 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
- EEPROM プログラマビリティ
TPS6521505-Q1 は、携帯機器および据置型機器 アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 2 つのリニア レギュレータを内蔵しています。
この DC/DC コンバータは、1x 3.5A と 2x 1.5A 電源で供給可能です。コンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF 入力容量、レールあたり最小 10µF の出力容量が必要です。
1 つの LDO が出力電流をサポートをサポートします。この LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。この LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。
I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6521505-Q1 ユーザー プログラム可能 パワー マネジメント IC (PMIC)、3 つの降圧回路と 2 つの LDO、 車載 アプリケーション向け データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 8月 21日 |
| ユーザー・ガイド | TPS65215Q1 NVM Programming Guide | PDF | HTML | 2025年 9月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。