ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521905

アクティブ

3 個の降圧 DC/DC コンバータと 4 個の LDO を搭載した、ユーザー プログラマブルなパワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments, Xilinx Processor name Sitara AM35x, Sitara AM62x, Sitara AM64x, Zynq Ultrascale+ Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300
Processor supplier Texas Instruments, Xilinx Processor name Sitara AM35x, Sitara AM62x, Sitara AM64x, Zynq Ultrascale+ Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
    • 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
    • 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
  • 4 つのリニア レギュレータ:
    • 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
    • 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数)
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS6521905 デバイス) をサポートするように設計
  • 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
  • EEPROM プログラマビリティ
  • 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
    • 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
    • 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
  • 4 つのリニア レギュレータ:
    • 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
    • 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数)
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS6521905 デバイス) をサポートするように設計
  • 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
  • EEPROM プログラマビリティ

TPS6521905 は、携帯機器および据置型機器アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。

DC/DC コンバータは、1 つの 3.5A および 2 つの 2A に対応可能です。これらのコンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF の入力容量、およびレールあたり 10µF 以上の出力容量が必要です。

2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

TPS6521905 は、携帯機器および据置型機器アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。

DC/DC コンバータは、1 つの 3.5A および 2 つの 2A に対応可能です。これらのコンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF の入力容量、およびレールあたり 10µF 以上の出力容量が必要です。

2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3 つの降圧 DC/DC コンバータおよび 4 つの LDO を搭載した、ユーザー プログラマブル電源管理 IC (PMIC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 5日
アプリケーション・ノート Powering Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs With the TPS65219 PMIC PDF | HTML 2024年 10月 31日
アプリケーション・ノート Advantages of Using TPS65219 PMIC to Power AM62 Processor Versus a Discrete Power Design PDF | HTML 2024年 8月 13日
技術記事 Addressing design challenges with user-programmable power-management integrated circuits PDF | HTML 2024年 1月 5日
ユーザー・ガイド TPS65219 NVM プログラミング・ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65219EVM-SKT — TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ボード

TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ボードは、MSP430F5529 マイコン (MCU) を採用しており、開発ユーザーは TPS65219 パワー マネージメント IC (PMIC) に対応する NVM をプログラム (書き込む) することができます。このボードは、電源端子、すべてのレギュレータの入出力に対応する複数のジャンパ、さらに一般的な測定向けの複数のテスト ポイントも実装しています。このプログラミングボードには、試作基板にハンダ付けする前のプログラミングユニット用のソケットが装備されています。TPS65219EVM-SKT を使用して 5mm x 5mm (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65219-GUI TPS65219 graphical user interface

Graphical user interface to communicate with the TPS65219 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TIDA-050087-SW Software package for TIDA-050087

Software package for TIDA-050087 reference design with TP65219 PMIC to power NXP i.MX93
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

SLVRBL7 TPS65219(-Q1) - Efficiency and Thermal-Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS6521905-NVM-XILINX-1 TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ (Always On -1, -2, -1L, -2L)

TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ (Always On -1, -2, -1L, -2L)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050087 — NXP i.MX93 プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、NXP™ i.MX 93 アプリケーション プロセッサに電力を供給する TI TPS6521940 PMIC、TPS62A02 降圧コンバータ、TLV740P LDO を統合したシステム オン モジュール (SoM) 基板です。このハードウェア デザインには LDDDR4 SDRAM (2GB x 32)、16GB eMMC も含まれています。この SoM ボードは、MMCIMX93-EVK に搭載されたフルシステム評価用 MCIMX93-BB (基板) と互換性があります。このデザインは、i.MX 93 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ