TPS65994AE
USB4 と代替モードをサポート、ソース (供給) 対応のパワー スイッチ内蔵、デュアル ポート、USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
データシート
TPS65994AE
- USB 電力供給 (PD) コントローラ
- USB PD 3.0 準拠
- 高速ロール・スワップをサポート
- 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
- ブート時およびホスト制御で構成可能
- USB Type-C 仕様に準拠
- ケーブルの取り付けと方向の検出
- デフォルト、1.5A、3A の電力アドバタイズメント
- VCONN スイッチ内蔵
- VBUS ソーシング・ポート・パワー・スイッチを内蔵
- 2 つの 5V、3A、29mΩ のソーシング・スイッチ
- 調節可能な電流制限
- 低電圧および過電圧保護
- 高速ターンオン・モードにより、高速ロール・スワップをサポート
- UL 認定部品 (E169910)
- 2 つのシンキング経路の高電圧ゲート・ドライバ
- 逆電流保護
- スルーレート制御
- 過電圧保護
- 代替モードのサポート
- DisplayPort ソース
- Thunderbolt™
- USB Type-C コネクタ・システム・ソフトウェア・インターフェイス (USCI) をサポート
- パワー・マネージメント
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- QFN パッケージ (0.4mm ピッチ)
TPS65994AE は、 2 つの USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えたスタンドアロンの USB Type-C および電力供給 (PD) コントローラです。 ケーブルを接続すると、 TPS65994AE は USB Type-C 仕様に従ってケーブル検出を実行します。 また、USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、 USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65994AE は 適切な電力経路を有効にし、 外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。
詳細リクエスト
この EVM のユーザーズ ガイド やファームウェア構成ツールの GUI などの情報が入手できます。ご注文
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点