TIDA-010032

イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン

TIDA-010032

設計ファイル

概要

IPv6ベースのグリッド通信は、スマート メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN RFメッシュ ネットワーク、RS-485などと統合した、包括的なIPv6ベースのネットワーク ソリューションです。この6LoWPANメッシュ ネットワークは、規格に基づく相互運用性、信頼性、セキュリティ、長距離での接続性などの主な懸念事項に対応しています。このリファレンス デザインでは、イーサネットのバックボーン通信経由でアクセス可能なWebサーバーを使ってエンド デバイスをリモートで制御および監視できます。また、3.3V と 5V の各電圧レールや、各種ペリフェラル インターフェイスを搭載しているので、ブロードバンド電力線通信 (PLC)、携帯電話 / スマートフォン、Wi-Fi® のような追加のコネクティビティを使用する拡張が可能です。

特長
  • イーサネット、6LoWPANメッシュ、RS-485コネクティビティ デバイスをサポートするユニバーサル データ コンセントレータを実装
  • Webサーバーとイーサネットのバックボーン コネクティビティにより、IoT(モノのインターネット)サービスが可能
  • 6LoWPAN、RPL、IPv6/ICMPv6、UDP との組み合わせで 6LoWPAN RF メッシュ ネットワーク プロトコルを実装
  • 周波数ホッピング (FH) およびデータ暗号化をサポートする TI 15.4-Stack との統合
  • その他のコネクティビティ デバイス(ブロードバンドPLC、携帯電話、Wi-Fiなど)に拡張可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

このリファレンス デザインには、Contiki-OS RTOS ベースの 6LoWPAN ネットワークを実装するためのサンプル ソフトウェアが付属しています。この実装例には uIP TCP/IP スタックが付属しており、次のアドバイザリが概要を示しているように、脆弱な可能性があると識別されています。Amnesia オープン ソース TCP/IP スタックの脆弱性 (AMNESIA:33)

TI はこのサンプル ソフトウェアを生産中止扱いにしました。代わりに、TI の Wi-SUN ソリューションを評価することをお勧めします。お客様がこのリファレンス デザインの以前のバージョンを使用することを計画している場合でも、TI はそのデザインを生産中止とみなしているので、現時点で更新の予定はありません。Contiki-OS を含むソフトウェア例を参照していた TI のお客様は、ICS アドバイザリが提供する推奨策を評価し、以下のいずれかの対策を行うことをお勧めします。

  1. Contiki-OS におけるこれらの潜在的な脆弱性を軽減するための適切な措置を取るか、もしくは
  2. Contiki-NG 4.6 に移行する。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU663.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRY59.PDF (144 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY58.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY61.ZIP (911 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF43.ZIP (790 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY60.PDF (924 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY57.PDF (2236 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL5209逆電圧保護機能搭載、500mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6025バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、2.5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G2413 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E004高速インターフェイス向け、6 チャネル、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS652173 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア バッテリ チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G74シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア / プリセット付

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A241593.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.3Ω Ron, 1.8V compatible logic

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1314R101MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA118高精度、低消費電力、計測アンプ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC2G74シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア/プリセット付き

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS127L0124 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1312R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T34単一電源、バッファ ロジック レベル シフタ (イネーブルなし)

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A47513.3V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, 0.9Ω Ron, 1.8V compatible logic

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS731逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7841電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1500最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051Bアクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R ワイヤレス・マイコン(MCU) LaunchPad™ 開発キット

IPv6ベースのグリッド通信は、スマート メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN RFメッシュ ネットワーク、RS-485などと統合した、包括的なIPv6ベースのネットワーク ソリューションです。この6LoWPANメッシュ ネットワークは、規格に基づく相互運用性、信頼性、セキュリティ、長距離での接続性などの主な懸念事項に対応しています。このリファレンス (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010024 ネットワーク処理能力を強化したセキュアな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-010032 イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン TIDA-010050 AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-CC1312R1 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R ワイヤレス・マイコン(MCU) LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010024 ネットワーク処理能力を強化したセキュアな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-010032 イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン TIDA-010050 AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド イーサネットや6LoWPAN RFメッシュなどをサポートするユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザイン 英語版 2019/01/08
サイバー セキュリティ報告書 Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 2021/01/11
その他の技術資料 RF Mesh Networking Offers System Performance and Interoperability 2018/12/17
アプリケーション・ノート How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 2018/09/25

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010003 ネットワーク性能を向上するシンプルな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-010024 ネットワーク処理能力を強化したセキュアな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。