DEM-SOT223LDO

DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応

DEM-SOT223LDO

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
REG102 イネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG103 パワー グッドとイネーブル搭載、500mA、15V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG104 イネーブル搭載、1A、15V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS725 イネーブルと RESET 搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS732 逆電流保護機能とイネーブル搭載、250mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS736 逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS73801 逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1A、20V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS73801-SEP 耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、2.2V ~ 20V 入力、1A、調整可能な LDO レギュレータ TPS786 イネーブル搭載、1.5A、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS794 イネーブル搭載、250mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS795 イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS796 イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-SOT223LDO DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DEM-SOT223LDO EVM Users Guide 2005/05/16
証明書 DEM-SOT223LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003/10/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。