TPS793
- イネーブル搭載、低ドロップアウト レギュレータ
- 固定電圧バージョンで利用可能:
- 1.8V ~ 4.75V (レガシー チップ)
- 1.8V ~ 3.3V (新チップ)
- 可変出力電圧範囲:1.22V~5.5V
- 低ノイズ:
- 55µVRMS (従来チップ)
- 69µVRMS (新チップ)
- 高速起動:
- 50µs (従来チップ)
- 500µs (新チップ)
- 非常に低いドロップアウト電圧:112mV (標準値)
- ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
TPS793 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS793 は、例えば 200mA で 112mV (代表値) といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS793 は、調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS793:低ノイズ、高 PSRR、RF 対応、200mA 出力の低ドロップアウト リニア レギュレータ、NanoStar™ ウェハー チップ スケールおよび SOT-23 パッケージ データシート (Rev. N 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2025年 4月 2日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS793285YEQ Reliability Report | 2003年 10月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design | 2008年 3月 27日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) | 2005年 6月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | NanoStar™ Wafer Chip-Scale Package Design Guide | 2003年 9月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価基板
TMS320DM36x デジタル ビデオ評価基板 (DVEVM) は、TI のデジタル メディア (DMx) プロセッサの迅速な評価と、IP セキュリティ カメラ、アクション カメラ、ドローン、ウェアラブル機器、デジタル サイネージ、ビデオ ドアベル、その他のデジタル ビデオ製品などのデジタル ビデオ アプリケーションの構築を可能にします
TMS320DM36x DVEVM は、ARM 向けアプリケーション コードの作成を可能にします。また、DMx API を使用して HDVICP コプロセッサにアクセスし、TMS320DM368 と TMS320DM365 の各デジタル メディア (...)
TPS79328EVM — TPS79328 評価モジュール
The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)
TIDEP0025 — シングル・チップ・ドライブ、産業用通信およびモーター制御用
TIDA-00254 — DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション
TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。