TIDA-00826
50Ω、2GHz オシロスコープ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-00826
概要
このリファレンス デザインは 50Ω 入力オシロスコープ アプリケーション向けアナログ フロント エンドの一部です。この評価プラットフォームにより、周波数ドメイン アプリケーションと時間ドメイン アプリケーションの両方で、DC ~ 2GHz 入力信号の処理が可能になります。
特長
- 入力信号帯域幅が 2GHz の 50Ω 入力アナログ フロント エンド
- このシグナル チェーンにより、6 ~ 8 ビットのシステム ENOB(実効ビット数)を実現
- 最大入力信号 ±3V に対応し、入力の AC 結合または DC 結合をユーザーがオプションで選択可能
- DC 結合入力モードで使用可能な DC オフセット補正機能
- フロントエンド π- アッテネータによって提供される 3 段階の入力振幅電圧調整設定: 1:1、2:1、5:1
- 低ノイズ、高性能の全差動アンプ (LMH5401) を使用して、シングルエンド信号を差動信号に変換
- 高性能デジタル制御可変ゲイン アンプ(LMH6401)は 26dB から -6dB まで 1dB ステップでプログラム可能で、ADC でフルスケール入力を維持
- 入力信号のサンプリング用に、4GSPS で動作する 12 ビット ADC12J4000 を使用
- このリファレンス デザインは壁面コンセント用電源アダプタの使用時に +5V 電源、内蔵 FMC 接続の使用時に +12V をサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJW2.PDF (284 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 50-Ohm Oscilloscope Front-end Design Guide | 2015/12/14 |