BOOSTXL-TLC2543

TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-TLC2543

ご注文はこちら

概要

BOOSTXL-TLC24531 は、11 チャネル、12bit 逐次比較型レジスタ (SAR) A/D コンバータ (ADC) である TLC2453-Q1 の性能を、SPI 互換シリアル インターフェイスで評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、TLC2453-Q1 ブースタパック ボードと PC ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは ADC の構成、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能です。

特長
  • TLC2453-Q1 SAR ADC のテストや評価に必要とされるハードウェアとソフトウェアが付属
  • USB パワーに対応し、外部電源が不要
  • EK-TM4C1294XL LaunchPad™ 開発キット (別売) は、TLC2543-Q1 ADC との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で電力供給とデジタル入出力を実現
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
REG71055 ThinSOT-23 封止、60mA、5.5V、昇降圧チャージ ポンプ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS799-Q1 車載、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
TLC2543-Q1 車載向け、シリアル制御、11 個のアナログ入力採用、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2320 デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-TLC2543-Q1 — TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-TLC2543-Q1 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合 TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ TIDM-TM4C129XWIFI WIFI 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合 TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ TIDM-TM4C129XWIFI WIFI 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-TLC2543 EVM User's Guide 2018/07/06
証明書 BOOSTXL-TLC2543 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
EK-TM4C1294XL Tiva C シリーズ TM4C1294 接続済み LaunchPad

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。