BOOSTXL-ADS7841-Q1

ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-ADS7841-Q1

ご注文はこちら

概要

BOOSTXL-ADS7841-Q1 は、ADS7841-Q1 の 4チャンネル、12ビット、SAR ADC の性能を、SPI 互換シリアル インターフェイスで評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADS7841-Q1 BoosterPack™ プラグイン モジュールと PC ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは ADC の構成、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能です。

特長
  • ADS7841-Q1 SAR ADC のテストおよび評価用のハードウェアとソフトウェア
  • USB パワーに対応し、外部電源が不要
  • EK-TM4C1294XL Launchpad™ 評価キット (別売) は、ADS7841-Q1 との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 経由で電力供給とデジタル入出力を実現
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア

  • ADS7841-Q1 ブースタパック プラグイン モジュール

DC/DC コンバータ
REG71055 ThinSOT-23 封止、60mA、5.5V、昇降圧チャージ ポンプ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS799-Q1 車載、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
ADS7841 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS7841-Q1 車載向け、12 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ (ADC)

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2320 デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM のコード ストレージにより SDRAM から実行、高性能マイコン用 TIDM-TM4C129XBLE 高性能マイコン搭載 BLE 対応 IoT ノード リファレンス デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能マイコン上で動作する RTOS ベースの構成可能なシリアル-イーサネット コンバータのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XWIFI 高性能マイコン搭載 Wi-Fi 対応 IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM 高性能マイコンでのコード ダウンロードと実行のための同時パラレル XIP フラッシュと SRAM の設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM のコード ストレージにより SDRAM から実行、高性能マイコン用 TIDM-TM4C129XBLE 高性能マイコン搭載 BLE 対応 IoT ノード リファレンス デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能マイコン上で動作する RTOS ベースの構成可能なシリアル-イーサネット コンバータのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XWIFI 高性能マイコン搭載 Wi-Fi 対応 IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM 高性能マイコンでのコード ダウンロードと実行のための同時パラレル XIP フラッシュと SRAM の設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
サポート・ソフトウェア

SBAC191 — BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
ダウンロードオプション

SBAC191 BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/12/19
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac191 or www.ti.com/lit/xx/sbac191/sbac191.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC191. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BOOSTXL-ADS7841-Q1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド BOOSTXL-ADS7841-Q1 BoosterPack User's Guide 2017/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。