TPS7A03
- きわめて低い IQ: 200 ドロップアウト時でも nA (標準値)
- シャットダウン時 IQ:3nA (標準値)
- 非常に優れた過渡応答 (1mA~50mA)
- セトリング時間:10µs 未満
- アンダーシュート:80mV
- パッケージ
- 1.0mm × 1.0mm の X2SON
- SOT23-5
- 0.64mm × 0.64mm の DSBGA
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 出力電圧範囲0.8V~5.0V (固定)
- 出力精度:温度範囲全体で 1.5%
- スマート・イネーブルのプルダウン
- 非常に低いドロップアウト
- 270 mV 以下 (200mA、VOUT = 3.3V の場合)
- 1µF 以上のコンデンサで安定
TPS7A03 は、非常に優れた過渡性能で 200mA を供給できる超小型超低静止電流の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。
IQ が 200nA と非常に小さい TPS7A03 は、超低静止電流が重要な条件であるアプリケーション向けに設計されています。このデバイスはドロップアウト・モードでも小さな IQ 消費を維持するため、バッテリ動作時間をさらに延長できます。シャットダウンまたはディセーブル・モードでは、わずか 3nA の IQ しか消費しないため、バッテリの保存寿命を延ばすのに役立ちます。 TPS7A03 は、最新のマイクロコントローラ (MCU) の低いコア電圧に対応するため、0.8V~5.0V (50mV 刻み) の出力範囲の製品を提供しています。
TPS7A03 は、スマート・イネーブル回路を備え、内部で制御されるプルダウン抵抗により、EN ピンをフローティング状態のままにしても LDO をディセーブル状態に維持します。これにより、EN ピンのプルダウンに使用する外付け部品を最小限に抑えることができます。この回路は、本デバイスがイネーブル状態のときに外付けプルダウン回路を流れる電流を最小化するのにも役立ちます。
TPS7A03 は、TJ = -40℃~+125℃の範囲で動作が完全に規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A03 高速過渡応答、ナノパワー IQ = 200nA、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 |
| ホワイト・ペーパー | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
| 技術記事 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
| 技術記事 | Accelerate your electric mask design | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
| アプリケーション概要 | No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance | 2020年 2月 6日 | ||||
| Analog Design Journal | Using power solutions to extend battery life in MSP430(TM) MCU applications (Rev. A) | 2019年 9月 11日 | ||||
| 技術記事 | LDO basics: introduction to quiescent current | PDF | HTML | 2018年 6月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TIDA-010982 — フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン
処理プロセッサは、Wi-Fi(登録商標)コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YCH) | 4 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。