データシート
TPS7N41-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- 接合部温度:-40℃ ~ +150℃
- 可変出力電圧:0.8V ~ 5.5V
- 入力電圧範囲:1.9V ~ 6.0V
- 高 PSRR:
- 1kHz 時に 75dB
- 100kHz 時に 50dB
- 1MHz 時に 50dB
-
低ノイズ:8µVRMS、NR コンデンサ不要
- 低ドロップアウト電圧:1A 時に 250mV
- 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 2% の精度
- 4.7µF 出力コンデンサで安定
- 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
- 過電流と過熱からの保護
- パッケージ:
- 3mm x 3mm ウェッタブル フランク SON-8
TPS7N41Q1 低ドロップアウト リニア レギュレータ (LDO) は、非常に優れたノイズ性能と電源除去比 (PSRR) 性能を備えています。この LDO は先進の BiCMOS プロセスと PMOSFET パス デバイスを使用して、優れたノイズ、過渡応答、PSRR 性能を実現しています。
TPS7N41Q1 は 4.7µF の出力コンデンサで安定します。LDO は高精度の電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、温度変化に対して ±2% の精度を達成できます。
LDO では動作時の接合部温度範囲 −40°C 〜 +150°C が規定されています。このデバイスはウェッタブル フランク付きの 3mm×3mm の SON-8 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7N41Q1 低ノイズ、高 PSRR、1A LDO データシート | PDF | HTML | 2026年 3月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。