データシート
TPS7N49
- VOUT 範囲:0.5V ~ 3.6V
- 非常に低い VIN 範囲:0.75V ~ 6.0V
- VBIAS 範囲:2.7V ~ 6.0V
- 低いドロップアウト:100 mV (標準値)、(3.0A、VBIAS = 5V 時)
- パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
- 2% 精度
- VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
- 10µF 以上の出力コンデンサで安定動作
- 小型 2mm × 2mm × 1mm WSON-10 パッケージで供給
TPS7N49 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理デザインです。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この柔軟性により、多くのアプリケーションのシーケンシング要件を満たすデザインを構成できます。この柔軟性を活用できる例として、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ)、DSP (デジタル信号プロセッサ)、および特殊な起動要件を持つ他のアプリケーションがあります。
高精度のリファレンスとエラー アンプにより、2% の精度を実現しています。本デバイスは 10µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = –40°C ~ +125°C で仕様が規定されています。TPS7N49 は、小型の 2mm × 2mm WSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル設計サイズを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7N49 プログラマブル ソフトスタート機能付き、3.0A 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 |
| 証明書 | TPS7N49EVM-172 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 5月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点