ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

MicroSiP™ パッケージ封止、統合型電源ソリューション、3W、高効率、昇圧コンバータ モジュール

TPS81256 は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61253A アクティブ 1.2 x 1.3mm のWCSP に封止した 3.8MHz、5V / 4A 昇圧 Discrete solution
TPSM81033 アクティブ MagPack™ パッケージング テクノロジーとパワー グッド搭載、5.5V、2A、2.4MHz、同期整流昇圧パワー モジュール Same functionality with higher power density

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Iout (max) (A) 0.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.18 Type Module
Rating Catalog Topology Boost Iout (max) (A) 0.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.18 Type Module
USIP (SIP) 9 See data sheet
  • 4MHz動作時に91%の効率
  • 2.5V~5.5Vの広いVIN範囲
  • VOUT = 5.0V、VIN ≥3.3VでIOUT ≥550mA
  • 固定出力電圧: 5.0V
  • 合計DC電圧精度: ±2%
  • 消費電流: 43µA
  • クラス最高のラインおよび負荷過渡
  • VIN ≥ VOUTの動作をサポート
  • 低リップルの軽負荷PFMモード
  • シャットダウン時に負荷を完全に切断
  • サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
  • 1mm未満の薄型のソリューション
  • 合計ソリューション・サイズ < 9mm2
  • 9ピンのMicroSiPパッケージ
  • 4MHz動作時に91%の効率
  • 2.5V~5.5Vの広いVIN範囲
  • VOUT = 5.0V、VIN ≥3.3VでIOUT ≥550mA
  • 固定出力電圧: 5.0V
  • 合計DC電圧精度: ±2%
  • 消費電流: 43µA
  • クラス最高のラインおよび負荷過渡
  • VIN ≥ VOUTの動作をサポート
  • 低リップルの軽負荷PFMモード
  • シャットダウン時に負荷を完全に切断
  • サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
  • 1mm未満の薄型のソリューション
  • 合計ソリューション・サイズ < 9mm2
  • 9ピンのMicroSiPパッケージ

TPS81256デバイスは完全なMicroSiP DC/DC昇圧電源ソリューションで、バッテリ駆動の携帯アプリケーションを対象としています。スイッチング・レギュレータ、インダクタ、入出力コンデンサがパッケージに内蔵されています。小さな出力コンデンサを追加するだけで、設計が完了します。

TPS81256は、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化された、高周波数の同期整流昇圧DC/DCコンバータを基礎としています。

このDC/DCコンバータはレギュレートされた4MHzのスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワーセービング・モードの動作に移行して、負荷電流の全範囲にわたって高効率を維持します。

PFMモードでは、軽負荷動作時の静止電流が43µA (標準値)に低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。TPS81256は低消費電力のアプリケーションを意図しており、リチウムイオン・バッテリの電圧範囲の全体にわたって3Wを超える出力電力を供給できます。シャットダウン・モードでの入力電流は1µA未満(標準値)なので、バッテリ駆動時間を最大化できます。

TPS81256は外付け部品の数が最小限なので、9mm2未満の非常に小型のソリューションを実現できます。このソリューションは小型(2.6mm×2.9mm)、薄型(1.0mm)のBGAパッケージに封入されており、標準的な表面実装機器による自動組み立てに適しています。

TPS81256デバイスは完全なMicroSiP DC/DC昇圧電源ソリューションで、バッテリ駆動の携帯アプリケーションを対象としています。スイッチング・レギュレータ、インダクタ、入出力コンデンサがパッケージに内蔵されています。小さな出力コンデンサを追加するだけで、設計が完了します。

TPS81256は、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化された、高周波数の同期整流昇圧DC/DCコンバータを基礎としています。

このDC/DCコンバータはレギュレートされた4MHzのスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワーセービング・モードの動作に移行して、負荷電流の全範囲にわたって高効率を維持します。

PFMモードでは、軽負荷動作時の静止電流が43µA (標準値)に低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。TPS81256は低消費電力のアプリケーションを意図しており、リチウムイオン・バッテリの電圧範囲の全体にわたって3Wを超える出力電力を供給できます。シャットダウン・モードでの入力電流は1µA未満(標準値)なので、バッテリ駆動時間を最大化できます。

TPS81256は外付け部品の数が最小限なので、9mm2未満の非常に小型のソリューションを実現できます。このソリューションは小型(2.6mm×2.9mm)、薄型(1.0mm)のBGAパッケージに封入されており、標準的な表面実装機器による自動組み立てに適しています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS81256 3W、高効率、 MicroSiPパッケージの昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 5月 5日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点