ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS929160-Q1

アクティブ

車載対応、16 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ

製品詳細

Number of channels 16 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.1 Iq (typ) (mA) 4.9 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Overtemperature protection, Precision Dimming Control, Sleep Mode, Thermal shutdown
Number of channels 16 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.1 Iq (typ) (mA) 4.9 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Overtemperature protection, Precision Dimming Control, Sleep Mode, Thermal shutdown
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 16 チャネルの高精度ハイサイド電流出力:
    • デバイス電源電圧:4.5V~40V
    • LED 電源電圧:4V~36V
    • 最大 100mA のチャネル電流を抵抗で設定
    • 2 ビットのグローバルおよび 6 ビットの独立電流設定
    • 高い電流精度:5mA~100mA で < ±5%
    • 低い電圧降下:100mA で 750mV
    • 12 ビットの独立 PWM 調光
    • PWM 周波数を最高 20kHz までプログラム可能
    • 位相シフト PWM 調光
    • EN および NSTB ピンでサポートされるスリープ モードでの超低静止電流
    • 線形および指数関数的調光方式
  • FlexWire™ 制御インターフェイス
    • 最大 1MHz のスイッチング周波数
    • 1 つの FlexWire バスに最大 16 デバイス
    • 1 フレームで最大 24 バイトのデータ トランザクション
    • 5V LDO 出力を CAN トランシーバに供給
  • 診断および保護機能:
    • フェイルセーフ状態をプログラム可能
    • LED 断線検出
    • LED 短絡検出
    • 単一 LED の短絡診断
    • 電源電圧低下検出をプログラム可能
    • オープン ドレイン ERR によるフォルト表示
    • FlexWire インターフェイスのウォッチドッグおよび CRC
    • ピン電圧測定用の 8 ビット ADC
    • 過熱保護
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 16 チャネルの高精度ハイサイド電流出力:
    • デバイス電源電圧:4.5V~40V
    • LED 電源電圧:4V~36V
    • 最大 100mA のチャネル電流を抵抗で設定
    • 2 ビットのグローバルおよび 6 ビットの独立電流設定
    • 高い電流精度:5mA~100mA で < ±5%
    • 低い電圧降下:100mA で 750mV
    • 12 ビットの独立 PWM 調光
    • PWM 周波数を最高 20kHz までプログラム可能
    • 位相シフト PWM 調光
    • EN および NSTB ピンでサポートされるスリープ モードでの超低静止電流
    • 線形および指数関数的調光方式
  • FlexWire™ 制御インターフェイス
    • 最大 1MHz のスイッチング周波数
    • 1 つの FlexWire バスに最大 16 デバイス
    • 1 フレームで最大 24 バイトのデータ トランザクション
    • 5V LDO 出力を CAN トランシーバに供給
  • 診断および保護機能:
    • フェイルセーフ状態をプログラム可能
    • LED 断線検出
    • LED 短絡検出
    • 単一 LED の短絡診断
    • 電源電圧低下検出をプログラム可能
    • オープン ドレイン ERR によるフォルト表示
    • FlexWire インターフェイスのウォッチドッグおよび CRC
    • ピン電圧測定用の 8 ビット ADC
    • 過熱保護

車載用照明のアニメーション化要求の増大に伴って、LED を個別に制御する必要があります。それにより、ピクセル制御の照明アプリケーションを効果的に駆動するために、デジタル インターフェイスを持つ LED ドライバが不可欠です。外装用照明では、複数のランプ機能が通常別々の PCB 基板に搭載されており、オフボード配線で互いに接続されています。従来型のシングルエンド インターフェイスでは、厳しい EMC 要件を満たすことは困難です。TPS929160-Q1 の UART ベースの FlexWire インターフェイスは、業界標準の CAN 物理層を使用することで、EMC に影響を及ぼすことなくオフボードの長距離通信を簡単に実現できます。

TPS929160-Q1 は、8 ビットの出力電流と 12 ビットの PWM デューティ サイクルを制御する 16 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、LED の断線、グランドへの短絡、単一 LED の短絡診断機能によって、複数のレギュレーション要件を満たしています。また、構成可能なウォッチドッグにより、MCU 接続が失われた場合に自動的にフェイルセーフ状態を設定します。さらにプログラム可能な EEPROM を使って、各種アプリケーション シナリオに応じて TPS929160-Q1 を柔軟に設定できます。

車載用照明のアニメーション化要求の増大に伴って、LED を個別に制御する必要があります。それにより、ピクセル制御の照明アプリケーションを効果的に駆動するために、デジタル インターフェイスを持つ LED ドライバが不可欠です。外装用照明では、複数のランプ機能が通常別々の PCB 基板に搭載されており、オフボード配線で互いに接続されています。従来型のシングルエンド インターフェイスでは、厳しい EMC 要件を満たすことは困難です。TPS929160-Q1 の UART ベースの FlexWire インターフェイスは、業界標準の CAN 物理層を使用することで、EMC に影響を及ぼすことなくオフボードの長距離通信を簡単に実現できます。

TPS929160-Q1 は、8 ビットの出力電流と 12 ビットの PWM デューティ サイクルを制御する 16 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、LED の断線、グランドへの短絡、単一 LED の短絡診断機能によって、複数のレギュレーション要件を満たしています。また、構成可能なウォッチドッグにより、MCU 接続が失われた場合に自動的にフェイルセーフ状態を設定します。さらにプログラム可能な EEPROM を使って、各種アプリケーション シナリオに応じて TPS929160-Q1 を柔軟に設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS929240-Q1 アクティブ 車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ Unique sleep mode
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS929120-Q1 アクティブ 車載対応、FlexWire インターフェイス搭載、12 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバ More channels, higher output current and unique sleep mode
TPS929121-Q1 アクティブ 車載対応、FlexWire インターフェイス搭載、12 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバ More channels, higher output current and unique sleep mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS929160-Q1 16 チャネル、 車載用、40V、ハイサイド (O)LED ドライバ、FlexWire™ インターフェイス搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 10日
ユーザー・ガイド TPS929xxx-Q1 Sample Code User's Guide PDF | HTML 2023年 4月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS929160EVM — TPS929160-Q1 車載対応、16 チャネル LED ドライバの評価基板

TPS929160-Q1 評価基板 (EVM) を採用すると、TPS929160-Q1 の動作と性能を評価できます。この製品は、FlexLED インターフェイスを搭載した 16 チャネル 40V のハイサイド LED ドライバであり、車載ライティング アプリケーションで出力電流と PWM のデューティ サイクルを個別に制御することができます。また、LED の開路、グランドへの短絡、単一 LED 短絡の各診断機能も搭載しています。マイコンとの接続が失われた場合や、マイコンが制御を行っていない場合、事前定義済みのフェイルセーフ状態への自動的な移行をサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TPS929160Q1-F5529-SW TPS929160-Q1 reference code based on MSP430F5529 (MSP-EXP430F5529LP)

This reference code showcases the ability of the MSP430F5529 device to communicate with the TPS929160-Q1 LED driver. The code configures the MCU using UART to drive 16 LEDs which is available on the TPS929160EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
  • TPS929160-Q1 車載対応、16 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ
ダウンロードオプション
計算ツール

SLVRBM1 TPS929240-Q1 TPS929160-Q1 EEPROM Configuration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
  • TPS929160-Q1 車載対応、16 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ
  • TPS929240-Q1 車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ