この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSI2072-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- AEC-Q100 グレード 1:-40~125℃、T A
- アバランシェ定格 MOSFET を内蔵
- 誘電体耐性試験 (Hi-Pot) の信頼性を考慮して設計および認定済み
- I AVA = 5 秒パルスで 2mA、60 秒パルスで 1mA
- V HIPOT, 5-s = 4300V、R series は 1.83MΩ 超
- V HIPOT, 5-s = 2850V、R series は 1.1MΩ 超
- 600V のスタンドオフ電圧
- R ON = 65Ω (T J = 25℃)
- I OFF = 1µA ( 500V 時) (T J = 105℃)
- 誘電体耐性試験 (Hi-Pot) の信頼性を考慮して設計および認定済み
- 1 次側低消費電流
- 5mA シングル・チャネル、9mA 2 チャネル・オン状態電流
- 機能安全対応
- ISO 26262 および IEC 61508 システムの設計を支援するドキュメントを使用可能
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1000V RMS/1500V DC の動作電圧で 26 年を超える予測寿命
- 絶縁定格、V ISO、最大 3750V RMS/5300V DC
- 熱性能を向上させるワイド・ピンを備えた SOIC 11 ピン (DWQ) パッケージ
- 沿面距離と空間距離:8mm 以上 (1 次側 / 2 次側)
- 沿面距離と空間距離: 3mm 以上 (スイッチ端子間)
- 安全関連認証
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 (計画中)
- UL 1577 部品認定プログラム (計画中)
TPSI2072-Q1 は、高電圧車載用および産業用アプリケーション向けに設計された 2 チャネル絶縁型ソリッド・ステート・リレーです。 TPSI2072-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの高信頼性容量性絶縁技術と内蔵の双方向 MOSFET を組み合わせることにより、2 次側電源を必要としない完全に統合されたソリューションを形成しています。 TPSI2072-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの容量性絶縁技術は、機械式リレーやフォト・リレーの部品での機械的磨耗や光劣化による故障モードの影響を受けないため、システムの信頼性が向上します。
デバイスの 1 次側はわずか 9mA の入力電流で電力供給され、VDD 電源に逆電力が供給される可能性を防ぐ フェイルセーフ EN1 および EN2 ピンが組み込まれています。ほとんどのアプリケーションでは、デバイスの VDD ピンを 4.5V~20V のシステム電源に接続する必要があり、デバイスの EN1 および EN2 ピンを 2.1V~20V のロジック HI の GPIO 出力で駆動する必要があります。その他のアプリケーションでは、 VDD、EN1、EN2 ピンは、直接システム電源から、または GPIO 出力から一緒に駆動できます。
2 次側 の各チャネルは双方向 MOSFET で構成されており、 SM から S1 および SM から S2 へのスタンドオフ電圧は、 +/-600V となっています。 TPSI2072-Q1 MOSFET のアバランシェ堅牢性と熱を考慮したパッケージ設計により、外部部品を必要とせずに、システム・レベルの絶縁耐力試験 (HiPot) および最大 2mA の DC 高速充電器のサージ電流を堅牢にサポートできます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSI2072-Q1 2 チャネル 600V、50mA、車載用絶縁スイッチ、2mA の絶縁監視および高電圧測定用アバランシェ定格搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 25日 |
| アプリケーション・ノート | Basics of Solid-State Relays | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |||
| 機能安全情報 | TPSI2072-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2023年 6月 30日 | ||||
| 証明書 | TPSI2072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 27日 | ||||
| 製品概要 | When to use SSR or Isolated Gate Driver | PDF | HTML | 2022年 8月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 2 チャネル、600V 絶縁型スイッチの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWQ) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。