TPSI3050M
- 絶縁型二次電源は不要
- 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
- 5kVRMS 強化基本絶縁
- 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 10V ゲート ドライブ
- 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
- AC または DC スイッチングをサポート
- 2 線式または 3 線式モードをサポート
- 7 レベルの電力伝送、抵抗が選択可能
- 機能安全対応
- 周囲温度範囲:-55℃ ~125℃
- 安全関連認証
- 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
- 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
TPSI3050M は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 10V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているため、さまざまな外部パワー スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3050M は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3050M は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。
TPSI3050M は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本のみで、6.5V ~ 48Vの幅広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V ~ 5.5V の主電源が外部から供給され、スイッチは個別のイネーブルによって制御されます。
2 次側は、10V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル パワー スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル バック ツー バック パワー スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3050M の内蔵絶縁保護は、非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。
TPSI3050M の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整できます。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSI3050M 10V ゲート ドライブとバイアス電源内蔵、拡張温度範囲対応、強化絶縁型スイッチ ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 3月 25日 |
| 機能安全情報 | TPSI3050M Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 3月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSI3050Q1EVM — TPSI3050-Q1 強化絶縁、車載用負荷スイッチ ドライバの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWZ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。