ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ソリッドステート・リレー (半導体リレー)

TPSI3052

アクティブ

15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ

製品詳細

Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 FET External Number of channels 1 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 48 Gate drive voltage (V) 15 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 FET External Number of channels 1 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 48 Gate drive voltage (V) 15 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
SO-MOD (DWZ) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 外部パワー・トランジスタまたは SCR を駆動
  • 3-kV RMS basic isolation
  • 1.5/3A ピークのソースおよびシンク電流の 15-V ゲート・ドライブ
  • 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
  • AC または DC スイッチングをサポート
  • 2 線式または 3 線式モードをサポート
  • 7 レベルの電力伝送、抵抗が選択可能
  • 機能安全対応
  • 周囲温度:-40~125℃
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4243V PK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kV RMS (1 分間)
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 外部パワー・トランジスタまたは SCR を駆動
  • 3-kV RMS basic isolation
  • 1.5/3A ピークのソースおよびシンク電流の 15-V ゲート・ドライブ
  • 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
  • AC または DC スイッチングをサポート
  • 2 線式または 3 線式モードをサポート
  • 7 レベルの電力伝送、抵抗が選択可能
  • 機能安全対応
  • 周囲温度:-40~125℃
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4243V PK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kV RMS (1 分間)

TPSI3052 は、統合型の絶縁スイッチ・ドライバで、外部パワー・スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド・ステート・リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 15 V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているので、さまざまな外部パワー・スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。 TPSI3052 は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、 TPSI3052 は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。

TPSI3052 は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本だけで、6.5V~48V の広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V~5.5V の 1 次電源が外部から供給され、スイッチは別のイネーブルによって制御されます。 TPSI3052S は、スイッチの制御方式として、3 線式モードのみで利用可能なワンショット・イネーブルを備えています。この機能は、通常は電流パルス 1 つだけでトリガできる SCR の駆動に便利です。

2 次側は、 15 V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー・スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル・パワー・スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル・バック・ツー・バック・パワー・スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。 TPSI3052 の内蔵絶縁保護は、非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3052 の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整できます。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。

TPSI3052 は、統合型の絶縁スイッチ・ドライバで、外部パワー・スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド・ステート・リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 15 V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているので、さまざまな外部パワー・スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。 TPSI3052 は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、 TPSI3052 は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。

TPSI3052 は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本だけで、6.5V~48V の広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V~5.5V の 1 次電源が外部から供給され、スイッチは別のイネーブルによって制御されます。 TPSI3052S は、スイッチの制御方式として、3 線式モードのみで利用可能なワンショット・イネーブルを備えています。この機能は、通常は電流パルス 1 つだけでトリガできる SCR の駆動に便利です。

2 次側は、 15 V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー・スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル・パワー・スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル・バック・ツー・バック・パワー・スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。 TPSI3052 の内蔵絶縁保護は、非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3052 の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整できます。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPSI3052-Q1 アクティブ 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ Automotive 5k-V reinforced isolation switch driver available.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSI3050 アクティブ 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ・ドライバ 10-V gate supply is available.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSI3052 15-V ゲート電源内蔵、絶縁スイッチ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Solid-State Relays PDF | HTML 2024年 7月 24日
機能安全情報 TPSI3052 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
製品概要 When to use SSR or Isolated Gate Driver PDF | HTML 2022年 8月 4日
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
技術記事 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022年 5月 9日
アプリケーション・ノート Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage PDF | HTML 2022年 4月 7日
設計ガイド 半導体リレー (ソリッド・ステート・リレー) 向けゼロクロス・スイッチングのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 1月 26日
設計ガイド 半導体リレー (ソリッド・ステート・リレー) 向け、過電流保護と過熱保護機能のリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 1月 24日
アプリケーション概要 Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems PDF | HTML 2021年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 評価基板、絶縁強化および 15V ゲート・ドライブ

TPSI3052Q1EVM は、複数のテスト・ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層基板であり、TPSI3052-Q1 デバイスの機能を包括的に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSI3052-Q1 and TPSI3052 PSpice Transient Model (DWZ package, Standard Enable) (Rev. D)

SLVMDV1D.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3052S-Q1 and TPSI3052S PSpice Transient Model (DWZ package, One-shot Enable) (Rev. D)

SLVMDV0D.ZIP (61 KB) - PSpice Model
計算ツール

ACTIVE-PRECHARGE-CALC Active precharge reference design (TIDA-050063) calculator tool

Spreadsheet calculator to help select component values for active precharge design based on customer requirements.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート・リレー (半導体リレー)
TPSI3052 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3052-Q1 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3050 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ・ドライバ TPSI3050-Q1 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ・ドライバ
計算ツール

SLVRBI9 TPSI3050-Q1, TPSI3052-Q1, TPSI3050, TPSI3052 Design Calculator

This calculator may be used to estimate the power transfer and associated startup time and maximum switching frequency possible of the TPSI305x family of devices given various user inputs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート・リレー (半導体リレー)
TPSI3050 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ・ドライバ TPSI3050-Q1 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ・ドライバ TPSI3052 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ TPSI3052-Q1 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050059 — ソリッド・ステート・リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、半導体リレーに関連する過電流保護と過熱保護の実現方法を提示します。このリファレンス・デザインは、5kVRMS 強化絶縁型スイッチ・ドライバである TPSI3050-Q1 を採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート・トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給できます。このリファレンス・デザインは、最大 4A の負荷条件で、最大 500VDC または 350VAC (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050058 — 半導体リレー向けゼロクロス・スイッチングのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス・スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス・デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ・ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート・トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWZ) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ