この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSI3052-Q1
- 絶縁型二次電源は不要
- 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
- 5kVRMS 強化基本絶縁
- 1.5/3A ピークのソースおよびシンク電流の 15V ゲート ドライブ
- 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
- AC または DC スイッチングをサポート
- 2 線式または 3 線式モードをサポート
- 7 レベルの電力伝送、抵抗が選択可能
- 機能安全対応
- 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40~+125℃、TA
- 安全関連認証
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
- 長い絶縁寿命
- 1.2kVRMS または 1700VDC で 30 年以上
- 1.7kVRMS または 2400VDC で 15 年以上
TPSI3052-Q1 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 15V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているので、さまざまな外部パワー スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3052-Q1 は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3052-Q1 は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。
TPSI3052-Q1 は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードでは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本のみで、6.5V ~ 48V の幅広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V ~ 5.5V の主電源が外部から供給され、スイッチは個別のイネーブルによって制御されます。TPSI3052S-Q1 は、スイッチの制御方式として、3 線式モードのみで利用可能なワンショット イネーブルを備えています。この機能は、通常は電流パルス 1 つだけでトリガできる SCR の駆動に便利です。
2 次側は、15V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル パワー スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル双方向パワー スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3052-Q1 の内蔵絶縁保護は堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。
TPSI3052-Q1 の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整します。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 評価基板、絶縁強化および 15V ゲート ドライブ
TPSI3052Q1EVM は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層基板であり、TPSI3052-Q1 デバイスの機能を包括的に評価できます。
TPSI3052-Q1 and TPSI3052 PSpice Transient Model (DWZ Package, Standard Enable) (Rev. E)
TPSI3052S-Q1 and TPSI3052S PSpice Transient Model (DWZ Package, One-Shot Enable) (Rev. E)
SLVRBI9 — TPSI305x Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-050063 — 高電圧ソリッドステート リレー (半導体リレー) 向け、アクティブ型事前充電 (プリチャージ) のリファレンス デザイン
TIDA-050059 — ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
TIDA-050058 — 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWZ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。