ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84424

アクティブ

コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A のパワー モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM843620 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Higher efficiency, higher current (6A) module in a smaller solution size

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, TurboTrans Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 75 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, TurboTrans Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 75 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600
QFM (MOL) 24 56.25 mm² 7.5 x 7.5
  • インダクタ内蔵の電源ソリューション
  • 7.5mm×7.5mm×5.3mmのQFMパッケージ
    • すべてのピンにパッケージの周囲からアクセス可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 広い出力電圧範囲: 0.6V~10V
  • 最高96%の効率
  • 調整可能な固定スイッチング周波数
    (200kHz~1.6MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • 超高速の負荷ステップ応答 (TurboTrans™)
  • パワー・グッド出力
  • EN55011 Class B放射EMI制限に合致
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84424を使用するカスタム設計を作成
  • インダクタ内蔵の電源ソリューション
  • 7.5mm×7.5mm×5.3mmのQFMパッケージ
    • すべてのピンにパッケージの周囲からアクセス可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 広い出力電圧範囲: 0.6V~10V
  • 最高96%の効率
  • 調整可能な固定スイッチング周波数
    (200kHz~1.6MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • 超高速の負荷ステップ応答 (TurboTrans™)
  • パワー・グッド出力
  • EN55011 Class B放射EMI制限に合致
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+150℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84424を使用するカスタム設計を作成

TPSM84424パワー・モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに小型のQFMパッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、わずか6個の外付け部品で動作し、個々の設計要件に応じて主要なパラメータの変更も可能です。また TurboTrans™機能を使用して、超高速の過渡応答を実現できます。TurboTransにより、過渡応答を最適化して出力電圧偏差を低減し、必要な出力容量を削減することができます。

7.5mm×7.5mm×5.3mm、24ピンのQFMパッケージはプリント基板に簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84424はパワー・グッド、プログラム可能なUVLO、トラッキング、プリバイアス・スタートアップなど多くの機能に加えて、過電流および過熱に対する保護機能があり、広範なデバイスおよびシステムへ柔軟に電力を供給できます。

TPSM84424パワー・モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに小型のQFMパッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、わずか6個の外付け部品で動作し、個々の設計要件に応じて主要なパラメータの変更も可能です。また TurboTrans™機能を使用して、超高速の過渡応答を実現できます。TurboTransにより、過渡応答を最適化して出力電圧偏差を低減し、必要な出力容量を削減することができます。

7.5mm×7.5mm×5.3mm、24ピンのQFMパッケージはプリント基板に簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84424はパワー・グッド、プログラム可能なUVLO、トラッキング、プリバイアス・スタートアップなど多くの機能に加えて、過電流および過熱に対する保護機能があり、広範なデバイスおよびシステムへ柔軟に電力を供給できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM84424 4.5V~17V入力、0.6V~10V出力、4A電源モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
技術記事 TurboTrans™ technology: one resistor dramatically improves transient performance a PDF | HTML 2018年 1月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM84424EVM-013 — TPSM84424、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A のパワー モジュール評価基板

TPSM84424 評価ボードは、最大 4.0A の電流を供給する TPSM84424 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 17V です。出力電圧範囲は、0.6V ~ 10V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84424 の反転動作を容易に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM84424 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SLVMCF8.ZIP (134 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM84424 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCF7.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01027 — 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、12.8GSPS を超える超高速データ アクイジション (DAQ) システム用の、効率的で低ノイズな 5 レールの電源の設計を示します。入力電流リップルを最小化し、周波数成分を制御するために、電源の DC/DC コンバータは周波数同期および位相シフトされます。高性能 HotRod™ パッケージング技術を使用することで、潜在的な放射電磁妨害 (EMI) を最小限に抑えています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOL) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ