データシート
TPSM84A21
- 完全に統合された電源ソリューションで、入力および出力コンデンサを内蔵
- 単一の電圧設定抵抗だけで動作
- 9mm×15mmの占有面積
- 最大高2.3mm
- TPSM84A22とピン互換
- 超高速の負荷ステップ応答
- 最高88%の効率
- 1%の出力電圧精度
- スイッチング周波数: 4MHz
- 外部クロックに同期
- パワー・グッド出力
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- プログラム可能な低電圧誤動作防止(UVLO)
- 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
TPSM84A21は使いやすい統合電源ソリューションで、10AのDC/DC同期整流降圧型コンバータのTPS54A20を、パワーMOSFET、シールド付きインダクタ、入力および出力コンデンサ、受動部品とともに、低プロファイルのパッケージに搭載したものです。この総合的な電源ソリューションは、電圧を設定する1つの抵抗だけで動作し、設計においてループ補償や磁性部品の選択が不要になります。
完全に統合された電源ソリューションであるため、標準のアプリケーションは追加の入力または出力コンデンサを必要とせず、出力電圧を設定するための外付けの抵抗1つだけで動作します。高い周波数での動作、非常に高速な過渡応答、正確な電圧レギュレーションにより、TPSM84A21は厳しい規制の仕様を満たすことができます。
PCB占有面積9×15mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトで低プロファイルのポイント・オブ・ロード設計が可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM84A21 8V~14V入力、0.508V~1.35V出力、10A SWIFTパワー・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 8月 29日 |
| ユーザー・ガイド | TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 4日 | |||
| Analog Design Journal | Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert | 2018年 9月 24日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 | 英語版 | 2018年 1月 25日 | |||
| 技術記事 | Making trade-offs when integrating input and output capacitors in a DC/DC step-dow | PDF | HTML | 2017年 9月 11日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017年 8月 2日 | ||||
| 技術記事 | Designing with integrated DC/DC power modules: how to check switching frequency, t | PDF | HTML | 2017年 2月 10日 | |||
| 技術記事 | Designing with integrated DC/DC power modules: do I still need external capacitors | PDF | HTML | 2017年 2月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Power Module MSL Ratings | 2017年 1月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Dynamically Adjust Power Module Output | 2016年 12月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM84A21EVM-808 — TPSM84A21:10A SWIFT™ パワー モジュール評価基板
TPSM84A21 評価ボードは、最大 10A まで電流を増加した TPSM84A21 電源モジュールの動作を評価するように構成されています。入力電圧範囲は 8V ~ 14V です。出力電圧は、1 つのジャンパーを使用して 5 つの一般的な電圧 (0.6V、0.8V、1.0V、1.1V、および 1.2V) から選択できます。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、TPSM84A21 の動作を容易に評価できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MOJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。