ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

TRS202E

アクティブ

±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル チャネル 120kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • RS-232 バス ピンに対する IEC61000-4-2 (Level 4) ESD 保護機能:
    • ±8kV 接触放電
    • ±15kV 気中放電
    • ±15kV 人体モデル
  • TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 5V VCC 電源で動作
  • 最大 120kbit/s で動作
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF または 4 × 1µF
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA を超えるラッチアップ性能
  • RS-232 バス ピンに対する IEC61000-4-2 (Level 4) ESD 保護機能:
    • ±8kV 接触放電
    • ±15kV 気中放電
    • ±15kV 人体モデル
  • TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 5V VCC 電源で動作
  • 最大 120kbit/s で動作
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF または 4 × 1µF
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA を超えるラッチアップ性能

TRS202E は、2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されています。TRS202E は、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) で IEC61000-4-2 (レベル 4) の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。‌

TRS202E は、2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されています。TRS202E は、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) で IEC61000-4-2 (レベル 4) の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。‌

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
MAX202 アクティブ ±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V マルチチャネル 120kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ Alternate packages available

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ‌TRS202E 5V デュアル RS-232 ライン ドライバ / レシーバ、±15kV IEC ESD 保護機能搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 2月 28日
アプリケーション・ノート RS-232 Glossary and Selection Guide PDF | HTML 2023年 5月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ