TS3A27518E

アクティブ

3.3V, 2:1 (SPDT), 6-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic

製品詳細

Protocols Analog, SPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 6 Bandwidth (MHz) 240 Supply voltage (max) (V) 3.6 Ron (typ) (mΩ) 4400 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 0.001 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -71 ESD CDM (kV) 1.5 Input/output continuous current (max) (mA) 50 COFF (typ) (pF) 13 CON (typ) (pF) 21.5 Off isolation (typ) (dB) -62 OFF-state leakage current (max) (µA) 7 Ron (max) (mΩ) 16300 Ron channel match (max) (Ω) 1.2 Turnon time (enable) (max) (ns) 60 VIH (min) (V) 1 VIL (max) (V) 0.65 Rating Catalog
Protocols Analog, SPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 6 Bandwidth (MHz) 240 Supply voltage (max) (V) 3.6 Ron (typ) (mΩ) 4400 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 0.001 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -71 ESD CDM (kV) 1.5 Input/output continuous current (max) (mA) 50 COFF (typ) (pF) 13 CON (typ) (pF) 21.5 Off isolation (typ) (dB) -62 OFF-state leakage current (max) (µA) 7 Ron (max) (mΩ) 16300 Ron channel match (max) (Ω) 1.2 Turnon time (enable) (max) (ns) 60 VIH (min) (V) 1 VIL (max) (V) 0.65 Rating Catalog
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 1.65V~3.6V 単一電源動作
  • パワーダウン・モード、VCC = 0 のとき絶縁
  • 低容量スイッチ、21.5pF (標準値)
  • 最大 240MHz の帯域幅により、高速のレール・ツー・レール信号処理に対応
  • -62dB のクロストークおよびオフ絶縁
  • 1.8V ロジック互換制御入力
  • 3.6 V 許容の制御入力
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 2500V、人体モデル (A114-B、Class II)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • ESD 性能:NC/NO ポート
    • 接触放電 ±6kV (IEC 61000-4-2)
  • 24-WQFN (4.00mm × 4.00mm) および 24-TSSOP (7.90mm × 6.60mm) パッケージ
  • 1.65V~3.6V 単一電源動作
  • パワーダウン・モード、VCC = 0 のとき絶縁
  • 低容量スイッチ、21.5pF (標準値)
  • 最大 240MHz の帯域幅により、高速のレール・ツー・レール信号処理に対応
  • -62dB のクロストークおよびオフ絶縁
  • 1.8V ロジック互換制御入力
  • 3.6 V 許容の制御入力
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 2500V、人体モデル (A114-B、Class II)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • ESD 性能:NC/NO ポート
    • 接触放電 ±6kV (IEC 61000-4-2)
  • 24-WQFN (4.00mm × 4.00mm) および 24-TSSOP (7.90mm × 6.60mm) パッケージ

TS3A27518E デバイスは、1.65V~3.6V で動作するよう設計された、双方向、6 チャネルの 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサです。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、VCC までの信号をどちらの方向にも転送できます。 TS3A27518E は 2 つの制御ピンを備えており、それぞれが 3 つの 1:2 マルチプレクサを同時に制御できます。また、すべての出力を高インピーダンス・モードにするイネーブル・ピンを備えています。制御ピンは、1.8V ロジックのスレッショルドと互換性があり、2.5V および 3.3V ロジックのスレッショルドとも下位互換性があります。

TS3A27518E の SDIO インターフェイスは、6 ビット信号 (CMD、CLK、Data[0:3]) で構成されているため、あらゆる SD、SDIO、マルチメディア・カードのホスト・コントローラを複数のカードまたはペリフェラルに拡張できます。このデバイスは、qSPI など他の 6 ビット・インターフェイスもサポートしています。TS3A27518E には 2 つの制御ピンがあり、ユーザーが柔軟にデバイスを使用できます。たとえば、LCD テレビや LCD モニタ、またはノート PC のドッキング・ステーションなどの機器で、2 つの異なるオーディオ / ビデオ信号を多重化できます。

TS3A27518E デバイスは、1.65V~3.6V で動作するよう設計された、双方向、6 チャネルの 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサです。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、VCC までの信号をどちらの方向にも転送できます。 TS3A27518E は 2 つの制御ピンを備えており、それぞれが 3 つの 1:2 マルチプレクサを同時に制御できます。また、すべての出力を高インピーダンス・モードにするイネーブル・ピンを備えています。制御ピンは、1.8V ロジックのスレッショルドと互換性があり、2.5V および 3.3V ロジックのスレッショルドとも下位互換性があります。

TS3A27518E の SDIO インターフェイスは、6 ビット信号 (CMD、CLK、Data[0:3]) で構成されているため、あらゆる SD、SDIO、マルチメディア・カードのホスト・コントローラを複数のカードまたはペリフェラルに拡張できます。このデバイスは、qSPI など他の 6 ビット・インターフェイスもサポートしています。TS3A27518E には 2 つの制御ピンがあり、ユーザーが柔軟にデバイスを使用できます。たとえば、LCD テレビや LCD モニタ、またはノート PC のドッキング・ステーションなどの機器で、2 つの異なるオーディオ / ビデオ信号を多重化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS3A27518E 6 チャネル (qSPI)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ、IEC L-4 ESD、1.8V ロジック互換制御入力 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 2月 16日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 7日
アプリケーション概要 Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2021年 1月 6日
アプリケーション・ノート Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches 2008年 7月 3日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板

AWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするアンテナを搭載し、AWRL6432 をベースとする、使いやすい低消費電力の 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。

AWRL6432BOOST は、DCA1000EVM への直接接続をサポートしています。このブースタパックは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板

テキサス インスツルメンツの xWRL6844EVM は、xWRL6844 ミリ波レーダーセンサ向けの使いやすい評価基板です。xWRL6844EVM は、スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャと信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続の両方をサポートしています。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の ARM® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板

IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL6432BOOST — シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板

IWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするオンボード アンテナを搭載し、IWRL6432 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。IWRL6432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for TS3A27518

SCDM129.ZIP (126 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

TS3A27518 IBIS Model

SCDM128.ZIP (101 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-01040 — 工業用途向けウェハー チップ スケール パッケージ 60GHz ミリ波センサ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フォーム ファクタの小型化と低消費電力を必要とするアプリケーションを対象としています。このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432W 60Ghz ミリ波レーダー デバイスをベースにしており、Isola® の FR408HR 素材を使用した 4 層 PCB スタックアップを採用しています。また、このリファレンス デザインには、デバッグおよび評価インターフェイスを備えていない小型版があります。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian