IWRL6432BOOST
シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板
IWRL6432BOOST
概要
IWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするオンボード アンテナを搭載し、IWRL6432 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。IWRL6432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。
このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) などのミリ波ツール、デモ、ソフトウェアでサポートされています。
付加的なボードを使用して、追加機能を実現することもできます。たとえば、DCA1000EVM を使用すると、センサの出力を A/D コンバータ (ADC) でデータ キャプチャしたのみの未加工データにアクセスできます。オンボードの XDS110 を活用すると、CCSTUDIO を使用するソフトウェア開発が可能になります。
IWRL6432BOOST を採用すると、TI のマイコン LaunchPad™ 開発キット エコシステムに接続できます。
特長
- 57GHz ~ 64GHz ミリ波センサ
- FR4 ベースの PCB サブストレート
- 3 個の受信 (3RX) アンテナと 2 個の送信 (2TX) アンテナは、120 度の水平視野角 (FoV) と 80 度の垂直 FoV を実現
- USB 電源と、ディスクリートの DC/DC 電源ソリューションを採用し、消費電力を監視するオンボード機能を搭載
- コスト最適化済み PCB のルール:製造コストの低減を重視、マイクロビアを使用せず、スルー ビアのみを使用、BGA (ボール グリッド アレイ) パッドでビアを使用しない
- ホスト制御インターフェイス向けの 60 ピン高速インターフェイス、DCA1000EVM との直接インターフェイス、およびマイコン LaunchPad 開発キット エコシステムをサポート
- Micro-USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
- 保証カード (免責事項シート)
CAN トランシーバ
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
IWRL6432BOOST — IWRL6432 ブースタパックは、シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサの評価基板
IWRL6432BOOST — IWRL6432 ブースタパックは、シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサの評価基板
MMWAVE-L-SDK — mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, IWRL6432W and xWRL1432
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVE-L-SDK — mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, IWRL6432W and xWRL1432
Windows Installer for the 05.05.04.02 SDK
Linux Installer for the 05.05.04.02 SDK
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest for the 05.05.04.02 SDK
リリース情報
- Building blocks
- Integrated driver packages.
- Power management framework to exercise different device low power modes .
- Layered approach to programming analog front end (AFE).
- FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-M4F processor
- Demonstrations and examples
- FreeRTOS-based demos.
- Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
- Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
- Representation of “motion detect ” , "point cloud" and benchmarking data from demo via low power visualizer GUI.
- Profiles tuned to common end-user scenarios, such as sensitivity to motion.
- Tools
- Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
- SysConfig for the system code generation.
最新情報
- Added Angle of Arrival Steering Vectors (AOASV) DPU for angle of arrival correction in IWRL6432 AOP devices
- Updated default profile configurations for various devices in Motion and Presence Detect (MPD) demo for better performance
- Added Range and Angle based SNR Compensation feature to Motion and Presence Detect demo
- Reduced the tracker configuration parameters taken via Command Line interface (CLI) for ease of use
- Added support to parse ADC data with sideband enabled in ADC data parsing scripts
- Bug fixes (Refer to Release notes in package for more details)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
MMWAVE-STUDIO-3G — mmWave studio GUI tools for third-generation parts (xWRLx432)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVE-STUDIO-3G — mmWave studio GUI tools for third-generation parts (xWRLx432)
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
リリース情報
mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.
This version supports the following device variants - AWRL6432, IWRL6432, AWRL1432 and IWRL1432.
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
New Modules
- Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
- These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
- Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
- Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
See attached release notes
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | xWRL6432 Evaluation Module (xWRL6432BOOST) User's Guide | PDF | HTML | 2022/12/05 | ||
| 証明書 | IWRL6432BOOST EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024/02/21 | ||||
| 技術記事 | How 60-GHz mmWave radar provides advanced sensing capabilities for TVs and monitors | PDF | HTML | 2024/01/05 |