データシート
TS3L301
- Wide Bandwidth (BW = 900 MHz Typ)
- Low Crosstalk (XTALK = -41 dB Typ)
- Low Bit-to-Bit Skew [tsk(o) = 0.2 ns Max]
- Low and Flat ON-State Resistance
(ron = 4Typ)
- Low Input/Output Capacitance
(CON = 10 pF Typ) - Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports
(0 to 5 V) - VDD Operating Range From 3 V to 3.6 V
- Ioff Supports Partial Power-Down-Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Suitable for 10-/100-/1000-Mbit Ethernet Signaling
- APPLICATIONS
- 10/100/1000 Base-T Signal Switching
- Differential (LVDS, LVPECL) Signal Switching
- Digital Video Signal Routing
- Notebook Docking Signal Routing
- Hub and Router Signal Switching
The TS3L301 is a 16-bit to 8-bit multiplexer/demultiplexer local area network (LAN) switch with a single select (SEL) input. The SEL input controls the data path of the multiplexer/demultiplexer.
The device provides a low and flat ON-state resistance (ron) and an excellent ON-state resistance match. Low input/output capacitance, high-bandwidth, low skew, and low crosstalk among channels make this device suitable for various LAN applications, such as 10/100/1000 Base-T.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS3L301 データシート (Rev. C) | 2006年 2月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDEP0036 — 効率的な OPUS コーデック・ソリューションを実施する TMS320C6657 を使用したリファレンス・デザイン
The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。