TS3USB31E
- VCC Operation 2.25 V to 4.3 V
- 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
- IOFF Supports Partial Power-Down Mode Operation
- ron = 10 Ω Maximum
- Δron <0.35 Ω Typical
- Cio(ON) = 6 pF Typical
- Low Power Consumption (1 µA Maximum)
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 8000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 250-V Machine Model (A115-A)
- 8000-V Human-Body Model
- ESD Performance COM Port to GND
- 15000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II)
- 15000-V Human-Body Model
- Wide –3-dB Bandwidth = 1100 MHz Typical
- Packaged in 8-Pin TQFN (1.5 mm × 1.5 mm)
- APPLICATIONS
- Routes Signals for USB 1.0, 1.1, and 2.0
All other trademarks are the property of their respective owners
The TS3USB31E is a high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB 2.0 signals in handset and consumer applications, such as cell phones, digital cameras, and notebooks with hubs or controllers with limited USB I/Os. The wide bandwidth (1100 MHz) of this switch allows signals to pass with minimum edge and phase distortion. The switch is bidirectional and offers little or no attenuation of the high-speed signals at the outputs. It is designed for low bit-to-bit skew and high channel-to-channel noise isolation, and is compatible with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps).
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3USB31E High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1-Port Switch with Single Enable and ESD Protection データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 8月 29日 | ||
| アプリケーション・ノート | シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。