ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

TSB82AF15-EP

アクティブ

エンハンスド製品、PCI Express® ベースの IEEE 1394b OHCI ホスト・コントローラ

製品詳細

Protocols HiRel Enhanced Product Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 110
Protocols HiRel Enhanced Product Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 110
TQFP (PZT) 100 256 mm² 16 x 16
  • PCI Express™ ベース 1394b オープン・ホスト・コントローラ・インターフェイス (OHCI) リンク・レイヤ・コントローラ
    • TQFP パッケージにより、基板の配線が簡素化され、基板の検査が容易になります
    • スタンドアロンのリンク・レイヤ・コントローラにより、1394b s400 または 1394b s800 物理レイヤ・コントローラと接続できる柔軟性が得られます
  • 1394 OHCI 仕様、リビジョン 1.1 およびリビジョン 1.2 ドラフトに完全準拠
  • PCI Express™ (PCIe) Base Specification、リビジョン 1.1 に準拠 を参照
  • IEEE Std P1394b-2002、IEEE Std 1394-1995、IEEE Std 1394a-2000 の各条項を完全にサポート
  • 1394 ファブリックのグローバル一意 ID をロードするための EEPROM 構成のサポート
  • 100MHz の差動 PCI Express™ 共通リファレンス・クロックを利用
  • D1、D2、D3 hot のサポート
  • アクティブ状態リンクのパワー・マネージメントにより、L0 と L1 の両方の状態を使用して PCI Express™ リンクのパケット・アクティビティがアイドルのときに電力を節約できます
  • 8 つの 3.3V マルチファンクション汎用 I/O (GPIO) 端子
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
    • 長期間の製品ライフ・サイクルと製品変更通知
  • PCI Express™ ベース 1394b オープン・ホスト・コントローラ・インターフェイス (OHCI) リンク・レイヤ・コントローラ
    • TQFP パッケージにより、基板の配線が簡素化され、基板の検査が容易になります
    • スタンドアロンのリンク・レイヤ・コントローラにより、1394b s400 または 1394b s800 物理レイヤ・コントローラと接続できる柔軟性が得られます
  • 1394 OHCI 仕様、リビジョン 1.1 およびリビジョン 1.2 ドラフトに完全準拠
  • PCI Express™ (PCIe) Base Specification、リビジョン 1.1 に準拠 を参照
  • IEEE Std P1394b-2002、IEEE Std 1394-1995、IEEE Std 1394a-2000 の各条項を完全にサポート
  • 1394 ファブリックのグローバル一意 ID をロードするための EEPROM 構成のサポート
  • 100MHz の差動 PCI Express™ 共通リファレンス・クロックを利用
  • D1、D2、D3 hot のサポート
  • アクティブ状態リンクのパワー・マネージメントにより、L0 と L1 の両方の状態を使用して PCI Express™ リンクのパケット・アクティビティがアイドルのときに電力を節約できます
  • 8 つの 3.3V マルチファンクション汎用 I/O (GPIO) 端子
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
    • 長期間の製品ライフ・サイクルと製品変更通知

テキサス・インスツルメンツの TSB82AF15-EP は、PCI ローカル・バス変換ブリッジへの単一機能 PCI Express™ (PCIe) です。このブリッジでは、PCI バス・インターフェイスが 1394b オープン・ホスト・コントローラ / リンク・レイヤ・コントローラ内部に接続されています。TSB82AF15-EP が適切に構成されていると、このソリューションによって PCIe から 1394 への完全なリンク・レイヤ・コントローラが実現します。

TSB82AF15-EP は、同時に最大 4 つの投稿された書き込みトランザクション、4 つの投稿されていないトランザクション、および 4 つの完了トランザクションを各方向でいつでもサポートします。各投稿された書き込みデータ・キューと完了データ・キューには、最大 8K バイトのデータを保存できます。投稿されていないデータ・キューには、最大 128 バイトのデータを格納できます。

テキサス・インスツルメンツの TSB82AF15-EP は、PCI ローカル・バス変換ブリッジへの単一機能 PCI Express™ (PCIe) です。このブリッジでは、PCI バス・インターフェイスが 1394b オープン・ホスト・コントローラ / リンク・レイヤ・コントローラ内部に接続されています。TSB82AF15-EP が適切に構成されていると、このソリューションによって PCIe から 1394 への完全なリンク・レイヤ・コントローラが実現します。

TSB82AF15-EP は、同時に最大 4 つの投稿された書き込みトランザクション、4 つの投稿されていないトランザクション、および 4 つの完了トランザクションを各方向でいつでもサポートします。各投稿された書き込みデータ・キューと完了データ・キューには、最大 8K バイトのデータを保存できます。投稿されていないデータ・キューには、最大 128 バイトのデータを格納できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSB82AF15-EP PCI Express ベースの IEEE 1394b OHCI ホスト・コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PZT) 100 Ultra Librarian